(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター バッテリーボールねじ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コゾウリフター バッテリーボールねじ式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
332,431円 ~ 347,325円
税込価格
365,674円 ~ 382,058円

【特長】・バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。・ベクトル制御を採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 特長:
    新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
  • 仕様:
    手動走行式
  • 用途:
    荷物の運搬・昇降など。
  • 昇降方式:
    バッテリーボールねじ式
  • 後車輪:
    自在ストッパー付ゴムキャスター2個
  • 電源:
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
  • 日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

BEN-P200-9

コゾウリフター バッテリーボールねじ式 BEN-P200-9図面

BEN-P200-12

コゾウリフター バッテリーボールねじ式 BEN-P200-12図面

BEN-P200-15

コゾウリフター バッテリーボールねじ式 BEN-P200-15図面

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター バッテリーボールねじ式 取扱説明書-1コゾウリフター バッテリーボールねじ式 取扱説明書-2コゾウリフター バッテリーボールねじ式 取扱説明書-3コゾウリフター バッテリーボールねじ式 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
荷重中心距離(mm)
全高(mm)
昇/降時間(秒)全負荷時
昇/降時間(秒)無負荷時
最大フォーク高さ(mm)
最低フォーク高さ(mm)
質量
前車輪
搭載バッテリー
充電時間
充電器電源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
60
600
71
900
4989999928341
464-2422
829
75/125
130~468
300
1221
14/14
14/14
900
71
76kg
固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
30A19L
約12時間
単相100V(コード長さ:2m)
1台

1個

332,431( 365,674円 )

14日目

200
60
600
71
1200
4989999928570
464-2384
1129
75/125
130~468
300
1521
19/19
19/19
1200
71
79kg
固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
30A19L
約12時間
単相100V(コード長さ:2m)
1台

1個

344,342( 378,776円 )

9日目

200
60
600
71
1500
4989999928587
464-2406
1429
75/125
130~468
300
1821
24/24
24/24
1500
71
82kg
固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
30A19L
約12時間
単相100V(コード長さ:2m)
1台

1個

347,325( 382,058円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。
・ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。
・電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。
・油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
【用途】
・荷物の運搬・昇降など。

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
  • フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
  • 日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
  • お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
  • 添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター バッテリーボールねじ式

コゾウリフター バッテリーボールねじ式

    コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

    コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

        コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型

        コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型

          スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

          スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

            ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

            ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

              ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

              ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                  ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

                  ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

                    手動式パワーリフター エコノミータイプ

                    手動式パワーリフター エコノミータイプ

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                        ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                        ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

                          レベラーキャデ

                          レベラーキャデ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス スギヤス をくだ屋技研 トラスコ中山 スギヤス をくだ屋技研
                            通常価格 332,431円 346,717円 307,618円 465,034円 171,951円 621,360円 390,927円 480,594円 474,957円 120,692円 364,322円 1,075,709円 97,006円
                            通常出荷日 9日目~   14日目   14日目   14日目   4日目   18日目~   2日目~   8日目~   11日目~   7日目~   9日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            特長 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。 テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。 狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。 テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。 - - - - - - 前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。 - -
                            仕様 手動走行式 手動走行式 手動走行式 手動走行式 - - - - - - 手動走行式 - -
                            用途 荷物の運搬・昇降など。 荷物の運搬・昇降など。 荷物の昇降や運搬。 荷物の昇降や運搬。 - - - - - - 荷物の昇降や運搬。 - -
                            昇降方式 バッテリーボールねじ式 - バッテリーボールねじ式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) - - - - - - バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) - -

                            コゾウリフター バッテリーボールねじ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました