(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
346,717円 ~ 361,180円
税込価格
381,389円 ~ 397,298円

テーブルが脱着式で、フォークタイプとしても使用可能な移動式リフター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 特長:
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
  • 仕様:
    手動走行式
  • 用途:
    荷物の運搬・昇降など。
  • 電源:
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型:関連画像

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 BEN-P200-9Tの外観

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
全高
(mm)
テーブル高さ
(mm)
昇/降時間(秒)質量
(kg)
無負荷時全負荷時
BEN-P200-9T200300482×620122185~90314/1414/1488
BEN-P200-12T200300482×620152185~120319/1919/1991
BEN-P200-15T200300482×620182185~150324/2424/2494
  • 手動走行式
  • 昇降方式:バッテリーボールねじ式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:約10時間
  • 前車輪:固定ウレタンキャスター75mm2個/後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター125mm2個
  • 製造国:日本

図面

BEN-P200-9T

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 BEN-P200-9T図面

BEN-P200-12T

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 BEN-P200-12T図面

BEN-P200-15T

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 BEN-P200-15T図面

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 取扱説明書-1コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 取扱説明書-2コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 取扱説明書-3コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型 取扱説明書-4
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
JANコード
トラスココード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
車輪径D(mm)
荷重中心距離(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
昇/降時間(秒)全負荷時
昇/降時間(秒)無負荷時
テーブル高さ(mm)最高
テーブル高さ(mm)最低
質量
昇降方式
前車輪
後車輪
搭載バッテリー
充電時間
充電器電源
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
482
620
85
903
4989999928358
464-2431
818
85~903
75/125
300
φ75/φ125
1221
14
14
903
85
88kg
-
-
-
30A19L
約12時間
単相100V(コード長さ:2m)
1台

1個

346,717( 381,389円 )

14日目

200
482
620
85
1203
4989999543995
464-2392
1118
85~1203
75/125
300
-
1521
19
19
1203
85
91kg
-
-
-
30A19L
約12時間
単相100V(コード長さ:2m)
1台

1個

349,625( 384,588円 )

14日目

200
482
620
85
1503
4989999928594
464-2414
1418
85~1503
75/125
300
-
1821
24
24
1503
85
94kg
-
-
-
-
約12時間
単相100V(コード長さ:2m)
1台

1個

361,180( 397,298円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーブルが脱着式で、フォークタイプとしても使用可能な移動式リフター。

【特長】

・自然降下をしないバッテリーボールねじ式。

・ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現。

・電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用。

・油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保持。

・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現。

・新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載。

【用途】

・荷物の運搬・昇降など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

    コゾウリフター バッテリーボールねじ式

    コゾウリフター バッテリーボールねじ式

      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

      コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型

        コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

        コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

          リフターリフトラー (手巻式)

          リフターリフトラー (手巻式)

            コゾウリフター(足踏み油圧式)

            コゾウリフター(足踏み油圧式)

              コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

              コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                  コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

                  コゾウリフター (足踏み油圧式・大型車輪タイプ)

                    コゾウリフター バッテリー油圧式

                    コゾウリフター バッテリー油圧式

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                      コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

                        ハンドリフト HL350/HL500

                        ハンドリフト HL350/HL500

                          ステンレスリフト SHL100/300

                          ステンレスリフト SHL100/300

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カントー トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京町産業車輌 京町産業車輌
                            通常価格 346,717円 332,431円 307,618円 119,673円 243,088円 107,829円 364,322円 93,242円 145,299円 417,896円 417,235円 154,530円 386,509円
                            通常出荷日 14日目   9日目~   14日目   12日目~   8日目~   9日目~   9日目~   10日目~   14日目~   9日目~   9日目~   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            特長 テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。 狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。 - - - 前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。 - - - 最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。 - -
                            仕様 手動走行式 手動走行式 手動走行式 - - - 手動走行式 - - - 手動走行式 - -
                            用途 荷物の運搬・昇降など。 荷物の運搬・昇降など。 荷物の昇降や運搬。 - - - 荷物の昇降や運搬。 - - - 高所の作業に。 - -
                            電源 単相100V(コード長さ:2m) 単相100V(コード長さ:2m) 単相100V(コード長さ:2m) - - - 単相100V(コード長さ:2m) - - 単相100V 単相100V(コード長さ:2m) - -

                            コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました