(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
621,360円 ~ 813,150円  特別価格 
税込価格
683,496円 ~ 894,465円  特別価格 

【特長】・手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • 色:
    オレンジ
  • 材質1:
    ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
  • タービン油:
    ISO-VG32使用
  • 電源:
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:
    約10時間
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

ハンドリフター バッテリー油圧式・ジャバラ付:関連画像

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)の外観1

ハンドリフター バッテリー油圧式・ジャバラ付:関連画像

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)の外観2

ハンドリフター バッテリー油圧式・ジャバラ付:関連画像

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)の外観3

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
上昇時間(秒)車輪径D
(mm)
質量
(kg)
無負荷時全負荷時
HLAN-700J700600×1050325~925716150(ウレタン)145
HLAN-250WJ250600×1050410~1000716150(ウレタン)160
HLAN-800MJ800600×1050410~10001420200(ウレタン)185
HLAN-800J800600×1350420~12402130200(ウレタン)220
HLAN-350WJ 350600×1050475~1725716150(ウレタン)225
  • 昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
  • 材質:スチール(粉体塗装)
  • 手動走行式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:10時間
  • 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
  • ジャバラ付(材質: ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング[防水仕様ではありません])
  • 製造国:日本

図面

HLAN-700J

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) HLAN-700J図面

HLAN-250WJ

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) HLAN-250WJ図面

HLAN-800MJ

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) HLAN-800MJ図面

HLAN-800J

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) HLAN-800J図面

HLAN-350WJ

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) HLAN-350J図面

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドリフター バッテリー油圧式・ジャバラ付:関連画像

使用方法

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) 取扱説明書-1ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付) 取扱説明書-2

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ジャバラ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
昇/降時間(秒)全負荷時
昇/降時間(秒)無負荷時
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
1050
405
1625
4989999928815
464-4387
160000
1220
150(ウレタン)
16
7
1625
405
1台

1個

697,410( 767,151円 )

39日目

350
1050
475
1725
4989999928839
464-4409
225000
1250
200(ウレタン)
30
21
1725
475
1台

1個

813,150( 894,465円 )

39日目

700
1050
325
925
4989999928884
464-4468
145000
600
150(ウレタン)
16
7
925
325
1台

1個

621,360円

463,969

( 510,366円 )

18日目

800
1350
420
1240
4989999928907
464-4484
220000
840
200(ウレタン)
30
21
1240
420
1台

1個

782,460( 860,706円 )

39日目

800
1050
410
1000
-
4989999928921
464-4506
185000
600
200(ウレタン)
20
14
1000
410
1台

1個

774,900( 852,390円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
・横からのホコリの進入を防ぎます。
・長寿命のバッテリーを搭載しています。
・バッテリー残量計付です。
・フル充電で35回昇降できます。
【用途】
・荷物の運搬や昇降作業など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

    ハンドリフター 低床タイプ ATHL

    ハンドリフター 低床タイプ ATHL

      ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

      ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

        スーパーアシスト

        スーパーアシスト

          コゾウリフター バッテリー油圧式

          コゾウリフター バッテリー油圧式

            ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)

            ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)

              アシストリフト ALM350

              アシストリフト ALM350

                550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

                550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト

                  コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                  コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ

                    メーカー トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 京町産業車輌 トラスコ中山 東正車輛 京町産業車輌 エスコ トラスコ中山
                    通常価格 621,360円 56,927円 69,496円 430,113円 417,896円 117,147円 1,078,079円 45,030円 364,322円
                    通常出荷日 18日目~   1日目~   9日目~   18日目   9日目~   10日目~   14日目   2日目   当日出荷可能 9日目~  
                    商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター
                    テーブル寸法 幅(mm) 600 - - - - - - 350 -
                    オレンジ - オレンジ - - - - - -
                    材質1 ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) - - - - - - - -
                    タービン油 ISO-VG32使用 - - - ISO-VG32 - - - ISO-VG32

                    ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました