(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HLAN-400
ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) ハンドリフター(バッテリーユアツシキショウコウタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
390,927円 347,495円
税込単価
430,020円 382,245円

幅広い用途に使えるスタンダードタイプの移動式リフター。【特長】・フル充電で35...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル寸法 幅(mm):
    600
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 電源:
    AC 100V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HLAN-400 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の外観1

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の外観1

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の外観2

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の外観2

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の外観3

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の外観3

製品の基本仕様・特長

  • 昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
  • 材質:スチール(粉体塗装)
  • 手動走行式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:10時間
  • 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
  • 製造国:日本

図面

HLAN-350W

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) HLAN-350W図面

HLAN-400

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) HLAN-400図面

HLAN-400L

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) HLAN-400L図面

HLAN-700

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) HLAN-700図面

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の使用例

使用方法

操作方法

  • レバースイッチを「UP」の方向へ倒すと上昇し、「DOWN」の方向へ倒すと下降します。リフトが上限/下限に達したら速やかにスイッチを放してください。
  • 下降速度は規定荷重にて工場出荷時に調整しています。原則としてさわらないでください。
    やむをえず調整する場合には、まず絞り弁のナットをゆるめ、絞り弁を右(時計回り)に回すと下降速度は速くなり、左に回すと遅くなります。
    半回転ずつ回して規定荷重を載せ調整してください。調整後ナットで絞り弁を固定してください。
  • 圧力調整弁(リリーフバルブ)は規定荷重にて工場出荷時に調整してあります。絶対にさわらないでください。

充電の方法

【バッテリー残量計付】

  • 残量計はバッテリーを消費すると指針が左に振れ、おおまかなバッテリー残量を指します。(目安)
  • バッテリー残量計はモーターを回した(上昇させた)時に、正しい値を示します。
  • レッドゾーンに指針が触れるようになりましたら、直ちに運転を止め充電してください。

【バッテリーの充電】

  • ユニットケースを開け、充電コードを引き出してAC100Vのコンセントに差し込み、充電器の電源スイッチを入れてください。
    電源ランプと充電中ランプが点灯し自動的に充電を開始します。充電時間は約12時間です。
  • 充電中ランプが消えると充電は完了です。充電器の電源スイッチを切った後コードを収納してください。
    充電中ランプはバッテリーの状態によって点滅することがありますが、問題ありません。
レバー操作

レバー操作

モーター

モーター

バッテリー残量計

バッテリー残量計

充電器

充電器

使用方法

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) 取扱説明書-1ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ) 取扱説明書-2

選定サポート情報

技術情報

油圧作動油の交換

※ 油圧作動油は500時間運転又は3年経過後に交換してください。 交換するときはテーブルを下げてください。  オイル量/タービン油:ISO.VG32-2000CC

油圧回路と電気回路

油圧回路と電気回路

注意・禁止事項

  • 取扱説明書は大切に保管し、よく活用してください。
  • 取扱説明書は最終ユーザーに必ずお渡しください。
  • 取扱説明書や警告ラベルを破損/紛失した場合にはただちに購入店に注文してください。

【運送上の注意】

  • 車から下ろす時は、傾けたり倒したりしないでください。バッテリーを搭載していますので傾けるとバッテリー液が漏れるおそれがあります。
    バッテリー液は希硫酸です。皮膚や身体に付着するとやけどの原因になることがあります。
  • 工場から出荷時は運送中のトラブルを防止するため、バッテリーのマイナス側ターミナルをはずしてあります。
    お手数ですが、ご使用になる前に必ずターミナルを接続してください。

【安全上の注意事項】

  • 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
  • 許容荷重異常は載せないでください。
  • 爆発性雰囲気中では使用しないでください。
  • 平坦で堅固な塗装路面で使用しないでください。
  • 過放電、過充電にならないようにご使用下さい。
  • こどもにはさわらせないでください。
  • 傾斜地では使わないでください。転倒事故のおそれがあります。
  • 積み荷は片荷や集中荷重にならないよう注意してください。
  • リフターの可動、昇降部分は危険です。絶対に手足を入れないでください。  メンテナンス時には、挟まれないよう二重三重の安全対策を施して下さい。
  • テーブル上面には絶対に人を乗せないでください。
  • 保守、点検は専門知識と技能を持った人が実施してください。  けが、火災、装置破損のおそれがあります。
  • 荷物を運搬するときは、テーブルをできるだけ低くして走行してください。
  • 荷物の積み降ろし時や駐車時は必ず車輪のブレーキを掛けてください。
  • テーブルの四隅の高さの差はテーブル長さの1%以内です。水平ではありません。
  • 異常を感じたら直ちにお買い求めの販売店にご連絡ください。
  • 充電中は絶対にリフターを昇降させないでください。充電器が破損します。
  • 使用後に充電せず放置することはやめてください。バッテリーが急速に劣化します。
  • 充電は屋内の風通しが良く、乾燥した直射日光の当たらない場所で、
    ケースの扉を全開にして行ってください。
  • 充電コード長さは2mです。無理に引き出さないでください。
  • バッテリーから水素ガスが発生します。
    絶対に火気を近づけたり短絡(ショート)させないでください。
    引火、爆発することがあります。充電中は操作しないでください。
  • バッテリー液(希硫酸)が目/皮膚/衣類に付かないように注意してください。
    失明や、やけどをすることがあります。
    誤って付着したときは直ちに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
  • バッテリーの過放電はしないでください。
    使用後そのまま放置すると寿命は著しく低下します。
    バッテリーは使用しなくとも自己放電します。
    満充電であっても1週間に1回は充電してください。
  • バッテリーの液面は週1回点検し、不足している場合は
    精製水を6ヶ所の漕のUPPERレベルまで補水してください。
  • バッテリーは深く放電するほど寿命は短くなります。
    75%放電深さで寿命サイクル数は約500サイクルです。
    新品は容量の100%放電できますが、古くなるに従い放電量は少なくなります。
    また温度にも大きく影響を受けます。
    30℃で100%、0℃で80%、-15℃で60%と大幅に低下し寿命も短くなります。
    バッテリーの保守/管理には注意してください。
  • 取扱説明書で使用方法に不明な点や疑問がある場合は、
    購入店にお問い合わせください。
バッテリー

バッテリー

受け渡し方法のご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

【保守点検】

  • 点検は必ず無負荷の状態にし、ストッパーを設置して安全に充分注意して行ってください。角材等をローラーに充てて、角材等はシャコ万力で固定してください。
    ストッパーを設置していないとテーブルが下降し死亡災害のおそれがあります。
  • バッテリーの保守点検時には、必ず保護めがね/ゴム手袋などの保護具を着用してください。

【日常点検】

  • 本体外観上に異常はないか。
  • 車輪の回転に異常はないか。
  • リフトの昇降動作に異常はないか。
  • 異常音や異常発熱はないか。
  • バッテリー残量計は緑色か。
  • 周囲に障害物はないか。

【定期点検】

  • 溶接部の亀裂や破損はないか。
  • ホース/配線等に亀裂や摩耗はないか。
  • 各接続部のボルト、ナット等の破損や弛みはないか。
  • 油圧作動油は不足していないか。油漏れはないか。
  • バッテリーの液量は正常か。(毎週)
商品情報を表示

HLAN-400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
昇/降時間(秒)全負荷時
昇/降時間(秒)無負荷時
上昇時間(秒)全負荷時
上昇時間(秒)無負荷時
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
自在キャスター材質
固定キャスター材質
取り替え自在ストッパー付キャスター
取り替え固定キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLAN-400

400
900
325
925
4989999911787
464-4417
120000
600
150
8
5
8
5
925
325
ゴム
ゴム
HWB-150J
HW-150K

1個

390,927円

347,495

( 382,245円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い用途に使えるスタンダードタイプの移動式リフター。
【特長】
・フル充電で35回昇降可能。
・バッテリー残量計付。
・長寿命のバッテリーを搭載。
【主な用途】
・荷物の運搬や昇降
・作業台としての利用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)の型番HLAN-400のページです。
型番HLAN-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

    ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

    ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

      作業台リフター ハンドルレスタイプ

      作業台リフター ハンドルレスタイプ

        スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

        スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

          ビシャモン リフターBX(電動昇降)

          ビシャモン リフターBX(電動昇降)

            ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

            ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

              ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

                  ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                  ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg

                    油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

                    油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

                      ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                      ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                        テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

                        テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

                          ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                          ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

                            メーカー トラスコ中山 東正車輛 トラスコ中山 花岡車輌 スギヤス スギヤス 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 和コーポレーション スギヤス エスコ 東正車輛
                            通常価格 390,927円 65,093円 41,455円 82,752円 370,051円 172,854円 104,486円 65,599円 247,900円 59,385円 1,146,483円 109,200円 47,786円
                            通常出荷日 2日目~   15日目   8日目~   4日目~   4日目~   8日目~   15日目   4日目~   18日目   3日目   11日目~   2日目   当日出荷可能 10日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター
                            テーブル寸法 幅(mm) 600 - - - - - - - - 450 - - -
                            ハンドル - - -
                            ジャバラ - - -
                            オレンジ - オレンジ - - - - - オレンジ - - - -

                            ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q HLAN-350Wのストッパー付自在キャスターを交換したいのですが、ミスミで取り扱いのある互換品はありますか?
                            A
                            「WJ-200UB-WSミドリ」が互換性があります。この型番を画面上部の検索窓に入力して検索してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLAN-350W
                            HLAN-400L
                            HLAN-700
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) 車輪径D(mm) 昇/降時間(秒)全負荷時 昇/降時間(秒)無負荷時 上昇時間(秒)全負荷時 上昇時間(秒)無負荷時 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm) 自在キャスター材質 固定キャスター材質 取り替え自在ストッパー付キャスター 取り替え固定キャスター

                            573,124円

                            ( 630,436円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            35090047517254989999928822464-43952100001250200302130211725475ウレタンウレタンHWUB-200JHWU-200K

                            432,204円

                            ( 475,424円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            400120032511954989999928853464-44331380008701501671671195325ゴムゴムHWB-150JHW-150K

                            432,204円

                            ( 475,424円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            7009003259254989999928877464-4450125000600150167167925325ウレタンウレタンHWUB-150JHWU-150K

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました