(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チルトトラック

チルトトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
143,029円 ~ 187,180円  特別価格 
税込価格
157,332円 ~ 205,898円  特別価格 

【特長】・安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。・コンパクト設計で搬...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)、車輪:ゴム
  • 商品タイプ詳細:
    スクラップリフター
  • 特長:
    安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。
  • キャスター径(mm):
    100
  • 仕様1:
    オイル受け用カートリッジ装着自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
全長×全幅×全高(mm)
容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
51000
460-4903
1022×535×798
120
1台

1個

143,029円

127,138

( 139,852円 )

4日目

250
93000
460-4911
1301×685×898
270
1台

1個

187,180円

166,384

( 183,022円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。
・コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
【用途】
・粉体、小物製品の運搬と反転投入に。
・チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チルトトラック

チルトトラック

    スクラップボックス ミニカーゴ

    スクラップボックス ミニカーゴ

      ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

      ビシャモン ハイルーパー用バケット台車

        ビシャモン ハイルーパー

        ビシャモン ハイルーパー

          スクラップ台車 油圧式

          スクラップ台車 油圧式

            スクラップ台車 手動式

            スクラップ台車 手動式

              TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)

              TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル エンドミル (刃先振れ精度5ЦM以内)

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                  TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 焼ばめホルダ用/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ

                    XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

                    XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 焼ばめ用/刃先振れ5μm以内/高硬度鋼用/多刃50°ネジレ/スタブ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用 ラジアス精度±5μm/4枚刃/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめホルダ用/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                            メーカー スギヤス トラスコ中山 スギヤス スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 143,029円 28,043円 128,017円 706,581円 169,861円 104,573円 5,300円 6,910円 3,900円 6,050円 6,320円 4,260円 4,490円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   8日目~   8日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 スチール製 スチール製 - スチール製 - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(粉体塗装)、車輪:ゴム - - 車輪:ウレタン - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 スクラップリフター - - - - - - - - - - - -
                            特長 安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター径(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            チルトトラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました