(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
277,276円 ~ 391,020円  特別価格 
税込価格
305,004円 ~ 430,122円  特別価格 

【特長】・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 商品タイプ詳細:
    テーブルリフト
  • 電源(V):
    三相200
  • 特長:
    剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
  • 用途:
    各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして。
  • タービン油:
    ISO-VG32
  • 電源コード:
    4.9m
  • ユニット:
    内蔵式
  • 使用頻度:
    20回/時間
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
昇降方式
ストローク(mm)
モーター出力(kW)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
上昇時間(秒)50Hz
上昇時間(秒)60Hz
操作方法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
166000.0
460-5349
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
400
0.7
10
8
155~555
640×850
10
8
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

277,276円

246,470

( 271,117円 )

11日目

180000.0
460-5357
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
600
0.7
13
11
155~755
640×1000
13
11
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

288,841円

256,750

( 282,425円 )

17日目

230000.0
460-5365
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
845
0.7
24
20
155~1000
640×1340
24
20
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

310,583円

276,077

( 303,685円 )

15日目

253000.0
460-5373
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
950
1.13
17
14
205~1155
640×1500
17
14
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

326,349円

290,091

( 319,100円 )

15日目

318000.0
460-5381
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1305
1.13
25
21
205~1510
640×1800
25
21
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

356,064円

316,505

( 348,156円 )

19日目

185000.0
460-5390
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
400
0.7
10
8
155~555
780×850
10
8
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

284,793円

253,152

( 278,467円 )

60日目

199000.0
460-5403
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
600
0.7
13
11
155~755
780×1000
13
11
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

298,910円

265,701

( 292,271円 )

18日目

249000.0
460-5411
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
845
0.7
24
20
155~1000
780×1340
24
20
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

318,863( 350,749円 )

60日目

259000
460-5420
電動油圧式
-
-
24
20
155~1000
1000×1340
-
-
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)、フットスイッチ
1台

1個

326,224円

289,980

( 318,978円 )

57日目

274000.0
460-5438
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
950
1.13
17
14
205~1155
780×1500
17
14
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

333,865円

296,772

( 326,449円 )

15日目

286000.0
460-5446
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
950
1.13
17
14
205~1155
1000×1500
17
14
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

350,503円

311,562

( 342,718円 )

57日目

340000.0
460-5454
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1305
1.13
25
21
205~1510
780×1800
25
21
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

371,219円

329,976

( 362,974円 )

11日目

362000.0
460-5462
電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1305
1.13
25
21
205~1510
1000×2000
25
21
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
1台

1個

391,020円

347,577

( 382,335円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
【用途】
・各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

        ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

        ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

            テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

              スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

              スーパーFAリフター (電動ボールねじ式) ジャバラ

                ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                  テーブルリフト1段式

                  テーブルリフト1段式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                      ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                        ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                        ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

                          アカシン テ-ブルリフト(4段式)

                          アカシン テ-ブルリフト(4段式)

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アカシン スギヤス スギヤス スギヤス アカシン
                            通常価格 277,276円 282,852円 234,915円 337,323円 207,655円 131,848円 270,513円 84,900円 690,682円 318,696円 121,381円 688,861円 2,617,819円
                            通常出荷日 8日目~   10日目~   9日目~   10日目~   11日目~   9日目~   9日目~   8日目   5日目   11日目   15日目~   15日目   11日目  
                            均等荷重(kg) 1000 - - 1000 - - - - - - - 1000 -
                            商品タイプ詳細 テーブルリフト テーブルリフト テーブルリフト - - - - - - - - - -
                            電源(V) 三相200 - - 三相200 - - - - - - - - -
                            特長 剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。 剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。 - - - - - - - - - - -
                            用途 各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして。 各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして。 - - - - - - - - - - -

                            ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数10万回です。

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました