(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
377,738円 ~ 744,777円  特別価格 
税込価格
415,512円 ~ 819,255円  特別価格 

各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備に最適な動油圧式・超低床型テーブルリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    テーブルリフト

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備に最適な超低床型リフト

LX100N-B

LX100N-B

  • 昇降方式:電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • 電源コード:5m
  • 操作方法:押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
  • 製造国:日本
  • ※ 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
LX100N-B 超低床型 最低高76mm

LX100N-B 超低床型 最低高76mm

使用例

使用例

単相100V

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
上昇時間(秒)モー夕ー出力
(kW)
質量
(kg)
50Hz60Hz
LX25SB-B250518×81059~5291190.4093
LX25LB-B250518×101059~75916130.40111
LX50SB-B500520×81060~53021180.40105
LX50LB-B500520×101060~76031260.40124

三相200V

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
上昇時間(秒)モー夕ー出力
(kW)
質量
(kg)
50Hz60Hz
LX25SA-B250518×81059~5291190.4093
LX25LA-B250518×101059~75916130.40111
LX50SA-B500520×81060~53021180.4099
LX50LA-B500520×101060~76031260.40118
LX100N-B1000520×128076~97625210.75194
LX100W-B1000780×128076~97625210.75215
LX200N-B2000732×135095~99529241.50343

三相200V

品番均等荷重
(kg)
テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ
(mm)
上昇時間(秒)モー夕ー出力
(kW)
質量
(kg)
50Hz60Hz
LX200WM-B20001000×150095~99529241.50423
LX200WL-B20001000×200095~99529241.50450
LX300WM-B30001000×1500134~99531261.50493
LX300WL-B30001000×2000134~99531261.50525

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
本体材質
均等荷重(kg)
本体/オプション
質量(g)
トラスココード
材質1
昇降方式
ストローク(mm)
モーター出力(kW)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
電源(V)
特長
用途
タービン油
電源コード
操作方法
ユニット
使用頻度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
250
オプション
116000.0
460-5233
本体:スチール
電動油圧式
700
-
16
13
59~759
518×1010
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

390,254円

293,002

( 322,302円 )

19日目

スチール製
250
オプション
116000.0
133-6245
-
油圧駆動式
700
-
16
13
59~759
520×1010
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

390,254円

293,002

( 322,302円 )

12日目

-
250
オプション
116000.0
460-5241
本体:スチール
電動油圧式
700
-
16
13
59~759
518×1010
単相100
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

475,088円

356,506

( 392,157円 )

19日目

スチール製
250
オプション
111000.0
131-4176
-
油圧駆動式
700
-
16
13
59~759
520×1010
単相100
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

475,088( 522,597円 )

53日目

スチール製
250
オプション
98000.0
133-7916
-
油圧駆動式
470
-
11
9
59~529
520×810
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

377,738円

283,416

( 311,758円 )

19日目

-
250
オプション
98000.0
460-5268
本体:スチール
電動油圧式
470
-
11
9
59~529
518×810
単相100
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

464,989円

349,020

( 383,922円 )

10日目

スチール製
250
オプション
99000.0
133-7896
-
油圧駆動式
470
-
11
9
59~529
520×810
単相100
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

464,989円

349,020

( 383,922円 )

19日目

スチール製
500
オプション
123000.0
131-4133
-
油圧駆動式
700
-
31
26
60~760
520×1010
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

427,690円

321,024

( 353,126円 )

64日目

-
500
オプション
123000.0
460-5306
本体:スチール
電動油圧式
700
-
31
26
60~760
520×1010
単相100
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

514,448円

385,990

( 424,589円 )

49日目

スチール製
500
オプション
104000.0
133-6244
-
油圧駆動式
470
-
21
17
60~530
520×810
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

407,138円

305,557

( 336,113円 )

19日目

-
500
オプション
104000.0
460-5322
本体:スチール
電動油圧式
470
-
21
18
60~530
520×810
単相100
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

493,715円

370,384

( 407,422円 )

19日目

スチール製
500
オプション
105000.0
133-7865
-
油圧駆動式
470
-
22
18
60~530
520×810
単相100
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

493,715円

370,384

( 407,422円 )

37日目

  • 注文停止中
-
1000
オプション
199000.0
460-5187
本体:スチール
電動油圧式
900
-
25
21
76~976
520×1280
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

429,615円

322,469

( 354,716円 )

-

スチール製
1000
オプション
194000.0
133-7877
-
油圧駆動式
900
-
25
21
76~976
520×1280
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

429,615円

322,469

( 354,716円 )

8日目

-
1000
オプション
220000.0
460-5195
本体:スチール
電動油圧式
900
-
25
21
76~976
780×1280
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

449,295円

337,285

( 371,014円 )

18日目

-
2000
オプション
343000.0
460-5209
本体:スチール
電動油圧式
900
-
29
24
95~995
732×1350
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

597,850円

448,686

( 493,555円 )

18日目

スチール製
2000
オプション
343000.0
133-4748
-
油圧駆動式
900
-
29
24
95~995
732×1350
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

597,850円

448,686

( 493,555円 )

11日目

-
2000
オプション
450000.0
460-5217
本体:スチール
電動油圧式
900
-
29
24
95~995
1000×2000
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

648,917円

486,947

( 535,642円 )

8日目

スチール製
2000
オプション
450000.0
133-7841
-
油圧駆動式
900
-
29
24
95~995
1000×2000
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

527,478円

486,967

( 535,664円 )

19日目

-
2000
オプション
423000.0
460-5225
本体:スチール
電動油圧式
900
-
29
24
95~995
1000×1500
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

528,837円

471,616

( 518,778円 )

8日目

スチール製
2000
オプション
423000.0
131-4082
-
油圧駆動式
900
-
29
24
95~995
1000×1500
三相200
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

538,906円

471,596

( 518,756円 )

19日目

スチール製
3000
オプション
417000.0
133-7821
-
-
-
-
-
-
134~995
1350×732
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

659,458円

615,406

( 676,947円 )

19日目

-
3000
オプション
525000.0
460-5276
本体:スチール
電動油圧式
861
-
31
26
134~995
1000×2000
三相200
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。
ISO-VG32
5m
押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
別置式
20回/時間
1台

1個

744,777( 819,255円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備に最適な動油圧式・超低床型テーブルリフト。
【特長】
・​ピ​ッ​ト​の​掘​れ​な​い​2​階​フ​ロ​ア​ー​の​よ​う​な​と​こ​ろ​で​も​充​分​適​応​。
​・​車​輪​付​箱​型​パ​レ​ッ​ト​の​乗​り​入​れ​も​容​易​​。
【用途】
・各​種​工​場​、​物​流​セ​ン​タ​ー​、​倉​庫​な​ど​の​昇​降​設​備​と​し​て便利​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

      ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

        超低床式リフトテーブル SLシリーズ

        超低床式リフトテーブル SLシリーズ

          ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

            ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

            ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式)

                リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

                  標準リフトテーブル KFTシリーズ

                  標準リフトテーブル KFTシリーズ

                    ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                    ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

                        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

                          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス 河原 東正車輛 東正車輛 スギヤス をくだ屋技研 河原 東正車輛 トラスコ中山 東正車輛 スギヤス
                            通常価格 377,738円 282,852円 318,696円 412,487円 133,544円 98,065円 277,276円 612,045円 296,721円 270,749円 184,738円 135,958円 234,915円
                            通常出荷日 8日目~   10日目~   11日目   4日目~   30日目   30日目   8日目~   31日目   19日目   19日目~   9日目~   15日目~   9日目~  
                            商品タイプ詳細 テーブルリフト テーブルリフト - - - - テーブルリフト - - - - - テーブルリフト

                            ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数2万回です。

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました