(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,146,483円 ~ 1,173,957円  特別価格 
税込価格
1,261,131円 ~ 1,291,353円  特別価格 

積載能力980kgの油圧式電動昇降走行リフター スクーパー バッテリー昇降式/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    980
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1080
  • フォーク高さ 最低(mm):
    83
  • フォーク高さ 最高(mm):
    833
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • ストローク(mm):
    750
  • 荷重中心距離(mm):
    560
  • 車輪径D(mm):
    70/180
  • 特長:
    上昇はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
  • 仕様:
    電動走行式
  • 昇降方式:
    バッテリー油圧式
  • タービン油:
    ISO-VG32
  • 前輪:
    固定ウレタンキャスター2個
  • 後輪:
    自在ウレタンキャスター、自在ストッパー付ウレタンキャスター各1個
  • 電源:
    単相100V(コード長さ:2.5m)
  • 搭載バッテリー:
    SG-130E41R
  • 充電時間:
    約7時間
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スクーパー バッテリー昇降式・自走式の詳細

ALV98 商品イメージ

ALV98 商品イメージ

スクーパー バッテリー昇降式・自走式 ドライブユニット

スクーパー バッテリー昇降式・自走式 ドライブユニット

スクーパー バッテリー昇降式・自走式 走行ハンドル

スクーパー バッテリー昇降式・自走式 走行ハンドル

スクーパー バッテリー昇降式・自走式の仕様

(単位:mm)

スクーパー バッテリー昇降式・自走式の寸法

スクーパー バッテリー昇降式・自走式の寸法

型式能力フォーク(mm)ハンドル全幅 全長 上昇下降充電バッテリー車輪(mm)自重
長さ最低高最高高揚程高さ時間時間時間ウレタン
ABCDE(mm)(mm)(mm)(S)(S)(h)前輪径 後輪径(kg)
ALV989805201,080838337501,1326822,04018可変式8130E 41R70180219
ALV98W6851,080847227
商品情報を表示

型番リスト

型番
フォーク寸法 幅(mm)
質量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
520
219000.0
460-4644
1台

1個

1,146,483円

860,435

( 946,479円 )

11日目

685
227000.0
460-4652
1台

1個

1,173,957円

881,054

( 969,159円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

積載能力980kgの油圧式電動昇降走行リフター スクーパー バッテリー昇降式/自走式。
【特長】
・フォークを4点で支え安定しているため、作業台としても使用可能。
・フォークリフトには該当しないため、免許や特別教育は不要。
・特定自主検査(法定)対象ではないため、自主検査のみで使用可能。
・小回りが利きやすいコンパクトなモーターインホールを使用。
・速度が可変自在(安全装置付き)。
・操作の楽な回転レバーでスムーズに前進/後退が可能。
【用途】
・機械の高さ合わせや、コンベアの受け渡し作業に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

      ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

      ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

        ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

        ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

          作業台リフター ハンドルレスタイプ

          作業台リフター ハンドルレスタイプ

            ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

            ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

              手動式パワーリフター エコノミータイプ

              手動式パワーリフター エコノミータイプ

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                  ハンドリフト HL350/HL500

                  ハンドリフト HL350/HL500

                    ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                    ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                      ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

                      ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

                        ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

                        ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

                          レベラーキャデ

                          レベラーキャデ

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山 スギヤス をくだ屋技研 スギヤス 京町産業車輌 スギヤス トラスコ中山 スギヤス をくだ屋技研
                            通常価格 1,146,483円 1,075,709円 474,957円 95,067円 41,455円 172,854円 120,692円 480,594円 154,530円 98,400円 621,360円 136,996円 97,006円
                            通常出荷日 11日目~   8日目~   11日目~   8日目~   8日目~   8日目~   7日目~   8日目~   4日目   4日目~   18日目~   8日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            均等荷重(kg) 980 - - - - - - - - - - - -
                            フォーク寸法 長さ(mm) 1080 - - - - - - - 600 - - - -
                            フォーク高さ 最低(mm) 83 90 83 90 - 83 - 90 90 - - - -
                            フォーク高さ 最高(mm) 833 - - - - - - - 1500 - - - -

                            ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました