バッテリー昇降式のトラバーリフト。【特長】・フォーク高さ最高まで電動昇降機能つ...
トラバーリフトシリーズ 使用方法1
トラバーリフトシリーズ 使用方法2
(単位:mm)
電動昇降タイプ 寸法図
楊程1200(フォーク高さ90~1290) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 均等荷重 (kg) | フォーク(mm) | 脚(mm) | 全高 | 全幅 | 全長 | バッテリー容量 | 上昇時間 | 車輪(ウレタン) | 自重 | |||||
長さ | スライド外幅 | 出幅 | 外幅 | 内幅 | 床との隙間 | 直径×幅(mm) | |||||||||
A | B | C | (mm) | (mm) | (mm) | (sec) | 前輪 | 後輪 | (kg) | ||||||
STL50E | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 1669 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 18 | 70×73 | 150×42 | 187 |
STL65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1667 | 883 | 1889 | 28 | 200×42 | 318 | ||
楊程1500(フォーク高さ90~1590) | |||||||||||||||
ST38E | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 1966 | 641 | 1075 | 12V36Ah/5Hr | 20 | 70×73 | 150×42 | 156 |
ST50E | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 1969 | 683 | 1085 | 12V64Ah/5Hr | 22 | 192 | ||||
ST65E | 650 | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1967 | 883 | 1889 | 35 | 200×42 | 323 | ||
ST80E | 800 | 1000 | 1689 | 322 | |||||||||||
ST100E | 1000 | 800 | 152 | 1489 | 321 | ||||||||||
楊程2420(フォーク高さ90~2420) | |||||||||||||||
STW38E | 380 | 600 | 232~600 | 41 | 586 | 394 | 31 | 1708~2923 | 673 | 1092 | 12V36Ah/5Hr | 22 | 70×73 | 150×42 | 241 |
STW50E | 500 | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 1734~2949 | 883 | 1689 | 12V64Ah/5Hr | 30 | 200×42 | 363 |
(単位:mm)
ワイドタイプ 寸法図
電動昇降タイプ(フォーク高さ90~1590) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 均等荷重 (kg) | フォーク(mm) | 脚(mm) | 全高 | 全幅 | 全長 | バッテリー容量 | 上昇時間 | 車輪(ウレタン) | 自重 | |||||
長さ | スライド外幅 | 出幅 | 外幅 | 内幅 | 床との隙間 | 直径×幅(mm) | |||||||||
A | B | C | (mm) | (mm) | (mm) | (sec) | 前輪 | 後輪 | (kg) | ||||||
ST30EWW | 300 | 1000 | 232~600 | 234 | 1375 | 1175 | 31 | 1969 | 1375 | 1485 | 12V64Ah/5Hr | 22 | 70×73 | 150×42 | 229 |
ST50EWN | 500 | 600 | 34 | 871 | 679 | 875 | 1085 | 202 | |||||||
ST80EWW | 800 | 1000 | 262~726 | 152 | 1400 | 1200 | 30 | 1967 | 1400 | 1689 | 35 | 200×42 | 347 |
バッテリー昇降式のトラバーリフト。
【特長】
・フォーク高さ最高まで電動昇降機能つきにより一気に上昇。
・マストにはハンドパレットのフレームと同じ高張力鋼板を使用しており頑丈。
・レバー操作で上昇と下降がワンタッチ。
・昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式。
・下降の際、レバーから手を離せば止まる安全設計。