(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
136,996円 ~ 204,750円
税込価格
150,696円 ~ 225,225円

本体が軽く女性でも操作し易い、カンガルリフター足踏み油圧式テーブル型。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • テーブル高さ 最低(mm):
    150
  • 車輪径D(mm):
    125/125
  • 特長:
    取り回しが軽く扱いやすいです。ワンタッチブレーキ付です。(両輪)自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP)足踏みペダルの位置が変更できま。(2段階)
  • 仕様:
    手動走行式
  • 用途:
    弱電関係、物流センター、自動車部品工場。薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として。
  • 昇降方式:
    足踏み油圧式
  • 前輪:
    固定ウレタンキャスター2個
  • 後輪:
    トータルロックキャスター2個
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カンガルリフター 足踏み油圧式・テーブル型の詳細例

KGL25 商品イメージ

KGL25 商品イメージ

カンガルリフター 足踏み油圧式・テーブル型の仕様

形式最大積載能力揚程テーブルアーム外幅全高全幅全長ポンプ回数車輪径自重
高さ幅×長さ(ウレタン)
(kg)(mm) (mm)(mm)(mm)(mm)(mm)(回)(mm)(kg)
KGL25250670150×820540×6004801,0005681,03316(9)φ12555
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
荷重中心距離(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
足踏み回数(回)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
540
600
820
55000.0
460-4962
670
-
300
-
-
早9/遅16
1台

1個

136,996( 150,696円 )

9日目

250
540
600
1170
-
-
61000.0
460-4971
1020
-
300
-
-
早13/遅23
1台

1個

175,125( 192,638円 )

18日目

450
600
650
1170
-
-
86000.0
460-5012
1020
-
325
-
-
早20/遅39
1台

1個

204,750( 225,225円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体が軽く女性でも操作し易い、カンガルリフター足踏み油圧式テーブル型。
【特長】
・操作性の優れた油圧式昇降テーブルタイプリフター。
・後輪トータルロック機能で、ブレーキ時の高い安定性を実現。
・荷物の重量によって自動で切り替わる早送り装置を標準装備。
・ワンタッチで両輪の旋回/回転がロックできるブレーキペダルを装備。
・ペダルが大きく安全靴でも操作が簡単。
・使用者によってペダルの高さを変更可能なため、小柄な方でも少ない力で操作可能。
【用途】
・棚保管作業や車からの荷物の載せ降ろし作業に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)

    ビシャモン カンガルリフター 手動昇降

    ビシャモン カンガルリフター 手動昇降

      サントカー 標準型テーブル式

      サントカー 標準型テーブル式

        サントカー 標準型フォーク式

        サントカー 標準型フォーク式

          トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

          トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

            サントカー S型テーブル式

            サントカー S型テーブル式

              コゾウリフター(足踏み油圧式)

              コゾウリフター(足踏み油圧式)

                メーカー スギヤス スギヤス をくだ屋技研 をくだ屋技研 スギヤス をくだ屋技研 トラスコ中山
                通常価格 136,996円 169,089円 136,622円 145,188円 480,594円 127,787円 107,829円
                通常出荷日 8日目~   11日目~   7日目~   16日目~   8日目~   7日目~   9日目~  
                商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                テーブル高さ 最低(mm) 150 - 160 - - 160 -
                車輪径D(mm) 125/125 - - - - - -
                特長 取り回しが軽く扱いやすいです。ワンタッチブレーキ付です。(両輪)自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP)足踏みペダルの位置が変更できま。(2段階) - - - - - -
                仕様 手動走行式 - - - 手動走行式 - -

                ビシャモン カンガルリフター(足踏み油圧式・テーブル型)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました