(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン リフターBX(電動昇降)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BX25B
ビシャモン リフターBX(電動昇降) デンドウショウコウシキハンドリフター ユアツシキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
448,250円
税込単価
493,075円

【特長】・豊富なバリエーションを取り揃えた作業台車です。・積んだまま次の工程へ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 色:
    オレンジ
  • 後車輪:
    自在車輪
  • 充電時間:
    約8時間

(i)ご注意

  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

工場、倉庫などの運搬作業用リフター

リフター

リフター

Φ100mm(直径100mm) ゴムキャスター

Φ100mm(直径100mm)
ゴムキャスター

製品仕様

  • 昇降方式:バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:1.9m)
  • 充電時間:8.5時間
  • 自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
  • 生産国:台湾
品番均等荷重(kg)テーブル寸法(mm)
幅×長さ
テーブル高さ(mm)上昇時間(秒)車輪径
D(mm)
​質​量
(kg)
無負荷時全負荷時
BX25WB250518×1010430~1600-131​5​0​(​ウ​レ​タ​ン​)183
商品情報を表示

BX25B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
テーブル寸法 幅(mm)
テーブル寸法 長さ(mm)
テーブル高さ 最低(mm)
テーブル高さ 最高(mm)
昇/降時間全負荷時(秒)
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
車輪径D(mm)
搭載バッテリー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BX25B

BX25B

250
500
813
290
860
9
106000.0
460-4849
570
100(ゴム)
DC12V/18Ah/5Hr×2(シールド)

1個

448,250( 493,075円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションを取り揃えた作業台車です。
・積んだまま次の工程へ移動可能です。
・搬送ロスタイムを大幅カットしました。
・強度抜群で移動がらくなウレタン車輪です。
・らくらく操作のバッテリー上昇式。
・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の運搬昇降台車、作業台車として最適です。

(i)ご注意

  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン リフターBX(電動昇降)の型番BX25Bのページです。
型番BX25Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン リフターBX(電動昇降)

ビシャモン リフターBX(電動昇降)

    ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

    ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

      ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

      ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

        テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

        テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)

          ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

          ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式)

            スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

            スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

              ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

              ハンドリフター(バッテリー油圧式昇降タイプ)

                ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

                ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

                  ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                  ゴールドリフター GLH 低床式(油圧・足踏式)

                    ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                    ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                      ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                      ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

                        油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                        油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                          作業台リフター ハンドルレスタイプ

                          作業台リフター ハンドルレスタイプ

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス エスコ 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 スギヤス 東正車輛 スギヤス スギヤス 和コーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 370,051円 65,599円 172,854円 109,200円 47,786円 171,951円 390,927円 474,957円 65,093円 1,146,483円 98,400円 49,231円 41,455円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目~   2日目   当日出荷可能 10日目~   4日目   2日目~   11日目~   15日目   11日目~   4日目~   3日目   8日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター テーブルリフト 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - - - -
                            ジャバラ - - - - -
                            オレンジ オレンジ - - - - - - - - - - -
                            後車輪 自在車輪 - - - - - - - - - - - -

                            ビシャモン リフターBX(電動昇降)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BX10WB
                            BX25WB
                            BX50B
                            BX75B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) テーブル寸法 幅(mm) テーブル寸法 長さ(mm) テーブル高さ 最低(mm) テーブル高さ 最高(mm) 昇/降時間全負荷時
                            (秒)
                            質量(g) トラスココード ストローク(mm) 車輪径D(mm) 搭載バッテリー

                            370,051円

                            ( 407,056円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            100500813380138010129000.0460-48141000100(ゴム)DC12V/18Ah/5Hr×2(シールド)

                            584,206円

                            ( 642,627円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2505181010430160013183000.0460-48571170150(ウレタン)DC12V/26Ah/5Hr×2(シールド)

                            409,566円

                            ( 450,523円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            5005181010440101511153000.0133-6317575150(ウレタン)DC12V/26Ah/5Hr×2(シールド)

                            418,489円

                            ( 460,338円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            7505181010440100015163000.0131-4120560150(ウレタン)DC12V/26Ah/5Hr×2(シールド)

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました