バネにより荷物の重さに合わせて自動で高さ調整を行う台車です。【特長】・高寿命の...
ESX10/ESX21/ESX40 商品イメージ
BXレベラー 調整ノブ
型式 | 調整範囲 | テーブル寸法 | テーブル高さ | 全高 | 全幅 | 全長 | 車輪 | 自在車輪 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
ESX05 | 10~50 | 450×700 | 262~659 | 798 | 450 | 836 | 直径:100mm ゴム製 | 後輪 | 38 |
ESX08 | 20~80 | 262~650 | |||||||
ESX10 | 30~100 | 262~659 | |||||||
ESX10L | 40~100 | 500×813 | 352~787 | 898 | 500 | 998 | 63 | ||
ESX60 | 220~600 | 518×1,010 | 393~813 | 961 | 559 | 1,191 | 直径:150mm ウレタン製 | 115 |
Loading...
バネにより荷物の重さに合わせて自動で高さ調整を行う台車です。
【特長】
・高寿命の強力バネを使用しているため、耐久性が抜群。
・荷物を取っても載せても自動的に昇降し、同じ高さを維持。
・ポータブルなため、必要な場所に移動して使用可能。
・バネ圧はノブの回転によって無段階に調整可能。
【用途】
・荷物の段積み
・荷物の段ばらし