(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジブリフト(手巻式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジブリフト(手巻式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
352,391円
税込単価
387,630円

荷物を吊上げ、搬送・機械へ着脱することが可能な移動式リフター。【特長】・リンク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    150
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • トラスココード:
    458-4295
  • 質量(g):
    250000.0
  • ストローク(mm):
    600~1930
  • 全高(mm):
    1970
  • 全長(mm):
    1700
  • 全幅(mm):
    690
  • 特長:
    リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
  • 仕様:
    手動走行式 ウエイト(80kg)付
  • 用途:
    製造業全般。特に金型の搬送。
  • 昇降方式:
    手巻式
  • 前車輪:
    固定ジエンゴムキャスター2個
  • 後車輪:
    自在ストッパー付黒ゴムキャスター2個
  • 内容量:
    1台

型番

HGL-150 解除

Loading...

製品仕様

使用例

使用例

HGL-150
  • ウエイト(80kg)付
  • 均等荷重 : 150kg
  • 全幅×全長×全高 : 690×1,685×1,890mm
  • ストローク : 600~1,930mm
  • 質量 : 250kg
リンクチェーン

リンクチェーン

手巻き式昇降装置

手巻き式昇降装置

充電器別置(付属品)

充電器別置(付属品)

(左)充電器側ソケット (右)リフト側ソケット

(左)充電器側ソケット
(右)リフト側ソケット

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGL-150

1台

1個

352,391( 387,630円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷物を吊上げ、搬送・機械へ着脱することが可能な移動式リフター。
【特長】
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単
・ギャードトロリ吊りフック付
・手動走行式
・昇降方式:手巻式
・前車輪:固定ジエンゴムキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付黒ゴムキャスター2個
【用途】
・製造業全般、特に金型の搬送に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジブリフト(手巻式)の型番HGL-150のページです。
型番HGL-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジブリフト(手巻式)

ジブリフト(手巻式)

    キャリーリフト (手巻式)

    キャリーリフト (手巻式)

      ビシャモン リフターBX(電動昇降)

      ビシャモン リフターBX(電動昇降)

        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

        ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)

          ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

          ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

            コゾウスタッカー 足踏み油圧式

            コゾウスタッカー 足踏み油圧式

              コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

              コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ

                軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

                軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付

                  作業台リフター ハンドルレスタイプ

                  作業台リフター ハンドルレスタイプ

                    ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                    ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                      ハンドリフト HL350/HL500

                      ハンドリフト HL350/HL500

                        リフトマイティ

                        リフトマイティ

                          スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                          スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 スギヤス スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スギヤス 京町産業車輌 京町産業車輌 スギヤス
                            通常価格 352,391円 86,631円 370,051円 65,599円 69,496円 291,618円 504,779円 986円 41,455円 172,854円 154,530円 376,438円 171,951円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目~   4日目~   9日目~   14日目   14日目   1日目   8日目~   8日目~   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト その他 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター -
                            均等荷重(kg) 150 - - - - 1000 - - - - - - -
                            ハンドル - - - - -
                            ジャバラ - - - - -
                            トラスココード 458-4295 - - - - - - - - - - - -

                            ジブリフト(手巻式)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クレーンやフォークリフトの代わりとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            材料をトラックから吊り上げ、そのまま旋盤へ移動できます。ふところがあるので、旋盤などに50Kg位の材料をセットするのに適しています。ジブで持ち上げるには手間が掛かるので、ジブの高さを決め、別に購入したチェーンブロックで持ち上げるようにすると効率が良いです。納品時にトラックから降ろすのにフォークリフトが必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手動以外の昇降方式はありますか?
                            A
                            足踏み式、電動式などございます。

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました