アシストユニット内蔵で重い荷物も楽に移動できる移動式リフター(1t未満のフォー...
ALM350
フォーク寸法(mm)スライド外幅 : 210~650mm
車輪径(mm)前輪 : 80mm
車輪径(mm)後輪 : 100mm
100V電源
家庭用100V電源で簡単充電。
シンプルな簡単操作パネル
使いやすくわかりやすい操作パネル。
(1.ON/OFFスイッチ、2.バッテリー残量計、3.降下スイッチ、4.上昇スイッチ)
安全ストッパー
作業中動かないように固定するストッパー。
足元もすっきりで下に潜り込めない場所でも安全に作業が可能。
品番 | 均等荷重 (kg) | 荷重中心距離 (mm) | フォーク寸法(mm) 幅×長さ | 全高 (mm) | フォーク高さ (mm) | 昇/降時間(秒) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無負荷時 | 全負荷時 | |||||||
ALM350 | 350 | 300 | 100X600 | 1840 | 90 〜1500 | 10/23 | 16/ 8 | 317 |
アシストユニット内蔵で重い荷物も楽に移動できる移動式リフター(1t未満のフォークリフト)。
【特長】
・ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作。
・ハンドルを押す力でスピードを調整可能。
・小回りがきくので狭い場所でも楽に移動可能。
・充電電力のむだを省くON/OFFスイッチ搭載。
・重い物もラクラク運べるアシストパワー。
・電動アシスト機能により重い荷物の搬送も容易なため非力な方でも運用可能。
・充電池は単相100V、約8時間でフル充電可能。
アシストリフト ALM350の型番ALM350のページです。
型番ALM350に関する仕様情報を記載しております。