(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,746,700円 1,552,641円
税込単価
1,921,370円 1,707,905円

【特長】・鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。・手元集中操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フォークリフト
  • 特長:
    鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。
  • 用途:
    棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
バッテリー
昇/降時間無負荷時(mm/s)
昇/降時間全負荷時(mm/s)
トラスココード
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
走行速度(km/h)負荷
走行速度(km/h)無負荷
揚高(mm)
電源(V)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
フォーク寸法(mm)幅×長さ
荷重中心距離(mm)
充電器電源
昇/降時間(秒)全負荷時
昇/降時間(秒)無負荷時
走行方式
質量(kg)
昇降方式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX9WT

900
645~200
850
30
2480
100Ah/5HR
160
95
456-6793
1725
2210
870
3.4
4.0
30~2480
24
200~635
80×850
400
自動充電器定置型(単相100V)
95
160
電動
1025
電動
1台

1個

1,746,700円

1,552,641

( 1,707,905円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。
・手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。
・反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。
・カウンター式ウオーキーリフトです。
・2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
【用途】
・棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)の型番FX9WTのページです。
型番FX9WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    カウンターウォーキーリフト

    カウンターウォーキーリフト

      フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)

      フォーク保護カバー(強力マグネットラバー付)

        ワコー ノンスリップベルト 2本セット

        ワコー ノンスリップベルト 2本セット

          SV型粘度計

          SV型粘度計

            JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付

            JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付

              JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ

              JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ

                下方押さえ型クランプ No.J-2-B

                下方押さえ型クランプ No.J-2-B

                  電動ミニリーチフォーク

                  電動ミニリーチフォーク

                    メーカー コレック スギコー(杉国工業) スリーエッチ ワコーパレット アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ カクタ コレック
                    通常価格 1,746,700円 1,006,000円 20,741円 68,784円 287,838円 270,000円 223,500円 7,239円 2,680,024円
                    通常出荷日 11日目   4日目   2日目~   1日目   1日目~   15日目   5日目   4日目   17日目  
                    商品タイプ フォークリフト フォークリフト フォークリフト - - - - - フォークリフト
                    特長 鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。 - - - - - - - -
                    用途 棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 - - - - - - - -
                    内容量 1台 - - - - - - - -

                    カウンターリフト(電動走行・電動昇降タイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フォークリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました