(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,896円 ~ 105,539円
税込価格
71,386円 ~ 116,093円

【特長】・溶接構造で耐久性があります。・引き出しは前後両引タイプです。・4方向...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    810
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 段数(段):
    2
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 均等積載量(kg/段):
    25
  • 支柱径(mm):
    25
  • 特長:
    溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
  • 仕様ガード高さ(mm):
    上段44 下段30
  • 仕様棚板:
    ガード付棚板
  • 仕様棚板調整ピッチ:
    固定(溶接組立)
  • 仕様キャスター:
    自在式 100mm(4個)
  • 本体:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 付属品:
    仕切板
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450
17000.0
467-6131
1台

1個

64,896( 71,386円 )

8日目

750
450
20300.0
467-6149
1台

1個

76,625( 84,288円 )

8日目

900
600
29300.0
467-6157
1台

1個

105,539( 116,093円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造で耐久性があります。
・引き出しは前後両引タイプです。
・4方向にこぼれ止めがついています。
・キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

    ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)

    ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)

      ステンレスワゴン(SUS304・四方こぼれ止め付)

      ステンレスワゴン(SUS304・四方こぼれ止め付)

        ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)

        ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)

          ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

          ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

            ワーキングカート(SUS430)

            ワーキングカート(SUS430)

              720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

              720x410x853mm/ 3段 ツールワゴン

                メーカー 米澤器械工業 米澤器械工業 米澤器械工業 米澤器械工業 アズワン エレクター エスコ
                通常価格 64,896円 51,125円 31,625円 46,379円 42,050円 42,450円 40,900円
                通常出荷日 8日目~   8日目~   4日目~   4日目~   9日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                高さ(mm) 810 836 836 810 - - 853
                最大積載量(kg/台) 50 50 50 50 - - 100
                段数(段) 2 3 2 - - - -
                材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール - - -
                材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - - - -

                ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付) のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました