(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,125円 ~ 78,500円
税込価格
56,238円 ~ 86,350円

【特長】・溶接構造で耐久性があります。・3方向にこぼれ止めがついています。・キ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    836
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 段数(段):
    3
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 均等積載量(kg/段):
    20
  • 支柱径(mm):
    25
  • こぼれ止め高さ(mm):
    30
  • 特長:
    溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
  • 仕様棚板:
    3方こぼれ止め付棚板
  • 仕様棚板調整ピッチ:
    固定(溶接組立)
  • 仕様こぼれ止め高さ(mm):
    30
  • 仕様キャスター:
    自在式 100mm(4個)
  • 本体:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
450
14000.0
467-6106
1台
10

1個

51,125( 56,238円 )

8日目

750
450
17000.0
467-6114
1台
10

1個

51,786( 56,965円 )

8日目

900
600
23600.0
467-6122
1台
10

1個

78,500( 86,350円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接構造で耐久性があります。
・3方向にこぼれ止めがついています。
・キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)

ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付)

    クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)

    クリーンフェニックスワゴン (SUS304・オールステンレス)

      クリーンフェニックスワゴン(SUS3044・導電性ゴム車輪)

      クリーンフェニックスワゴン(SUS3044・導電性ゴム車輪)

        アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段

        アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段

          クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

          クリーンフェニックスワゴン (SUS3044)

            ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)

            ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)

              アズワン ステンレスヘビーワゴン 2段

              アズワン ステンレスヘビーワゴン 2段

                キャニオン ミニワークテーブル

                キャニオン ミニワークテーブル

                  クリーンラビットワゴン (SUS304・ハンドル付)

                  クリーンラビットワゴン (SUS304・ハンドル付)

                    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                        ステンレスワゴン引出付

                        ステンレスワゴン引出付

                          ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                          ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                            メーカー 米澤器械工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 米澤器械工業 アズワン キャニオン トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) 米澤器械工業 東製作所
                            通常価格 51,125円 49,272円 60,749円 40,500円 62,664円 46,379円 44,000円 55,176円 65,444円 56,691円 50,968円 71,056円 44,197円
                            通常出荷日 8日目~   2日目~   2日目~   1日目   2日目~   4日目~   1日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   18日目~   8日目  
                            高さ(mm) 836 - - 809 - 810 - - - 800 800 810 800
                            最大積載量(kg/台) 50 150 150 - 150 50 - - 150 50 50 - 100
                            段数(段) 3 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) - - - - 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール - - - - - 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム -
                            材質2 キャスター金具:スチール - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスワゴン(SUS304・三方こぼれ止め付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました