(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,084円 ~ 49,410円
税込価格
48,492円 ~ 54,351円

作業に合わせた天板角度により作業スピードを上げ楽に出来るアングル式ワゴン【特長...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 色:
    パールピンク
  • 均等積載量:上段(kg/段):
    10
  • 均等積載量:下段(kg/段):
    10
  • 仕様棚板調整ピッチ:
    固定
  • 仕様天板寸法(mm):
    750×430
  • 仕様こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 仕様キャスター:
    50mm、ゴム製、自在式×4
  • 天板:
    パーチ芯(特殊シート貼り)
  • 本体材質:
    スチール
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

作業に合わせた天板角度により作業スピードを上げ楽に出来るワゴン

作業に合わせ天板角度を5段階に調整可能で、ピッキングしやすくなり作業スピードを向上。天板手前には50mmのコボレ止め付き。

作業に合わせ天板角度を5段階に調整可能で、ピッキングしやすくなり作業スピードを向上。天板手前には50mmのコボレ止め付き。

天板角度は約32°まで5段階で調節可能。

天板角度は約32°まで5段階で調節可能。

細やかな部品をピッキングする際は、作業台を傾けると見えやすく取りやすくなる。

細やかな部品をピッキングする際は、作業台を傾けると見えやすく取りやすくなる。

天板は耐摩耗性に優れたポリウレタンエンボス天板。耐熱温度も約80℃で一般的な作業には十分。

天板は耐摩耗性に優れたポリウレタンエンボス天板。耐熱温度も約80℃で一般的な作業には十分。

各ワゴンの詳細

WJ-2-Pの外観図

WJ-2-Pの外観図

  • 天板耐荷重 10kg
  • 質量 14.8kg
WJ-2-P寸法図

WJ-2-P寸法図

  • 天板 W750×D430mm
  • 高さ 644mm(天板水平時)
座り作業に適した高さ。

座り作業に適した高さ。

WJ-3-Pの外観図

WJ-2-Pの外観図

  • 天板耐荷重 10kg
  • 質量 19.2kg
WJ-3-P寸法図

WJ-3-P寸法図

  • 天板 W750×D430mm
  • 高さ 854mm(天板水平時)
立ち作業での使用例。書見台としても使用可能。

立ち作業での使用例。書見台としても使用可能。

開発秘話

 

お客様よりいただいた、ピッキング作業の際にコンテナの中身が見えにくいので
取り残しが頻繁に発生していたというお困り事を解決すべく、商品化しました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
段数(段)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
641
2
466-1982
14800
1台

1個

44,084( 48,492円 )

4日目

851
3
466-1991
19200
1台

1個

49,410( 54,351円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業に合わせた天板角度により作業スピードを上げ楽に出来るアングル式ワゴン
【特長】
・作業に合わせた天板角度によりピッキングスピードがアップ
・天板角度は約32°まで5段階で調節可能
・天板手前には50mmのコボレ止めが付いて積載物を安定
・座り作業用と立ち作業用の2タイプ有り
・細かな部品をピッキングする際に部品箱を傾けることで、取り出しが容易
・耐摩耗性のポリウレタンエンボス天板
【用途】
・セル生産方式など組み立て作業時の部品供給用ワゴンとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)

ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)

    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

    ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

      コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

      コンビニワゴン(コボレ止め付き)WCF・WCLF・WCWFシリーズ

        イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)

          ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

          ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

            イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

              イーグルワゴン(天板・引出し付)

              イーグルワゴン(天板・引出し付)

                イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

                イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

                  イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

                  イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

                    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)

                    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

                        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                        イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

                          アングル式ワゴン イーグルワゴン

                          アングル式ワゴン イーグルワゴン

                            メーカー 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 44,084円 24,840円 18,432円 39,029円 21,927円 47,035円 50,507円 47,356円 47,453円 39,466円 21,283円 38,214円 25,763円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            間口(mm) 600 500 - - 500 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 400 500 - - 500 - - - - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 100 150 96(自重を含む) 200 150 200 200 250 200 200 200 250 200
                            パールピンク ホワイト - - - - - - - - - - -
                            均等積載量:上段(kg/段) 10 - - - - - - - - - - - -

                            ジャストフィットワゴン(2段・3段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板角度の調整はビス止めでしょうか。
                            A
                            ビスは使っておりません。ワゴン本体側に溝のある金具を取り付け、天板側のパイプがその溝にかみ合い引っ掛けて止めるようになっております。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました