(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,112円 ~ 34,463円  特別価格 
税込価格
13,323円 ~ 37,909円  特別価格 

軽量タイプで取り回しがしやすく便利なアングル式ワゴン【特長】・4輪自在キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 色:
    パールピンク
  • 仕様棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 仕様棚板調整ピッチ:
    固定
  • 仕様こぼれ止め高さ(mm):
    39
  • 仕様キャスター:
    自在式 50mm(2個)自在式(ストッパー付) 50mm(2個)
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 最大積載量にはワゴンの自重を含みます(例:最大積載量が50kgでワゴンの自重が10kgの場合、最大積載量は実質40kg)

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バリエーション追加でさらにお選びやすくなりました

  • キャスター:φ50ゴムキャスタ―(自在ストッパー付2個、自在2個)
    幅広く使用されている材質で、弾性があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。

<付属品>

パネル付きタイプ(WCLP-3-P、WCP-3-P、WCLP-4-P、WCP-4-P)には、下記フック4点各1個が標準装備されています。
HF-12/HFR-11/HF-T2/HFD-6

規格表

型番サイズ(mm)質量
(kg)
全体均等耐荷重※1
(kg)
引出し耐荷重
(kg/段)
引出し開口率
WDH
WCL-2-P4004006006.5503約65%
WCL-3-P8108.9
WCL-4-P81010.9
WCLP-3-P81012.0
WC-2-P6004006007.55約70%
WC-3-P81010.8
WC-4-P81012.9
WCP-3-P81013.9
WCW-2-P75050060010.3--
WCW-3-P81014.4
WCW-4-P81018.5

※1:自重を含む

  • ワゴンの耐荷重は全体の積載量を合わせた全体耐荷重で示しています。
  • 商品の構造上一段当たりの耐荷重は設定しておりませんが、安全にお使いいただく為に各段均等か又は重い物を下段に置いて使用してください。

外形図

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm 外形図

使用方法・使用事例

■コンビニワゴンの基本的な組立て方法

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm 使用方法
  • (1)ストッパー付キャスターとストッパー無しキャスターが付いた支柱を各1本お選びください。
    図のように、支柱を2本並べます。
  • (2)支柱の間に棚板を立てて置き、ビスナットで仮止めします。棚板は、表・裏どちら向きでも取付けできます。
  • (3)パネル付きタイプの場合は、棚板を仮止めする時、パネルを外側より当てて共締めします。
  • (4)各部の直角を確認しながら、ドライバーとスパナを用いて締めこみ完成です。
    パネル付きの場合、付属のフックを掛けてご使用ください。

選定サポート情報

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm 選定サポート情報

型番の見方

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
段数(段)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
400
600
パネルなしタイプ
2
466-1885
7500
1台

1個

16,491( 18,140円 )

4日目

600
400
810
パネルなしタイプ
3
466-1893
10800
1台

1個

21,876( 24,064円 )

4日目

600
400
810
パネルなしタイプ
4
466-1907
12900
1台

1個

24,954( 27,449円 )

4日目

400
400
600
パネルなしタイプ
2
466-1915
6500
1台

1個

12,112( 13,323円 )

3日目

400
400
810
パネルなしタイプ
3
466-1923
8900
1台

1個

16,387( 18,026円 )

4日目

400
400
810
パネルなしタイプ
4
466-1931
10900
1台

1個

19,436( 21,380円 )

4日目

400
400
810
パネル付タイプ
3
466-1940
12000
1台

1個

25,619( 28,181円 )

3日目

600
400
810
パネル付タイプ
3
466-1966
13900
1台

1個

34,463( 37,909円 )

4日目

750
500
600
パネルなしタイプ
2
817-8318
10300
1台

1個

15,287( 16,816円 )

3日目

750
500
810
パネルなしタイプ
3
817-8319
14400
1台

1個

21,757円

19,052

( 20,957円 )

4日目

750
500
810
パネルなしタイプ
4
817-8320
18500
1台

1個

25,318円

21,849

( 24,034円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量タイプで取り回しがしやすく便利なアングル式ワゴン
【特長】
・4輪自在キャスターで、軽々取り回しが可能、キャスターは直径50mmゴムキャスター
・色はオリジナルのパールピンク色で清潔感を演出
・棚板は裏返しても使用可能、全体耐荷重は約96kg
・パネル付きタイプは標準でフックがついてくるため工具等も引っ掛けることが可能
【用途】
・作業台の下にも収納可能で、座り作業に最適
・個人の工具や材料の管理もでき、作業者各々の使用に最適
・組立式

(i)ご注意

  • 最大積載量にはワゴンの自重を含みます(例:最大積載量が50kgでワゴンの自重が10kgの場合、最大積載量は実質40kg)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

コンビニワゴン 奥行400mm・500mm

    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

    ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・1段引出し付)

      カスタムワゴン TAC-648

      カスタムワゴン TAC-648

        コンビネーションワゴン

        コンビネーションワゴン

          ワゴン用天板

          ワゴン用天板

            ツールワゴン(仕切付タイプ)

            ツールワゴン(仕切付タイプ)

              ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

              ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

                バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

                  ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

                  ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板・2段引出し付)

                    スーパーワゴン(引出し付)

                    スーパーワゴン(引出し付)

                      バーディワゴン(天板付)

                      バーディワゴン(天板付)

                        ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                        ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                          V型ツールワゴン(パンチングパネル付)

                          V型ツールワゴン(パンチングパネル付)

                            メーカー 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 12,112円 103,157円 37,730円 20,225円 16,847円 57,319円 54,050円 49,003円 126,806円 54,093円 48,277円 64,928円 24,791円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            最大積載量(kg/台) 50 250 200 160 - 250 250 200 250 - 200 250 60
                            パールピンク - - ネオグレー - - - - ホワイト - - - ネオグレー
                            仕様棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用) - - - - - - - - - - - -
                            仕様棚板調整ピッチ 固定 - - - - - - - - - - - -
                            仕様こぼれ止め高さ(mm) 39 - - - - - - - - - - - -

                            コンビニワゴン 奥行400mm・500mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 写真では棚板は受け皿状ですが、逆向きに組立は出来ますか?
                            A
                            可能です。全ての棚板は受け皿状でも皿状でも組立可能です。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました