組み立て作業不要のテーブルワゴン。【特長】・溶接組立完成品で、後々ビスなどが緩...
完成品なので、組立作業もなく、導入後すぐに利用可能。溶接組立で、後々ビスなどが緩む心配不要。
キャスター部を除くすべての部品がステンレス製(SUS304)でサビや汚れに耐え、清潔に使用可能。キャスター金具はスチール製とステンレス製の2種類から選択可能。
製薬・理化学関連分野・食品製造・厨房に。
クリーンルームなどで作業台の脇台・補助台として最適。
棚板断面図
甲板部はフラットなNタイプ。
材質
形式 | 棚板形状 | 外形寸法(/mm) | 標準キャスター(M12ネジ込式) | 均等耐荷重 | 製品自重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 金具 | 車輪 | ||||
AS-N4530E | フラットタイプ | 450 | 300 | 750 | スチール | φ50自在ナイロン車×4 内2輪ストッパー付 | 最大均等 耐荷重50kg 上段50kg 下段20kg | 5.0kg |
AS-N4530D | フラットタイプ | SUS | ||||||
AS-N6045E | フラットタイプ | 600 | 450 | スチール | 7.3kg | |||
AS-N6045D | フラットタイプ | SUS |
組み立て作業不要のテーブルワゴン。
【特長】
・溶接組立完成品で、後々ビスなどが緩む心配不要。
・完成品出荷で組立作業なしで、すぐに利用可能。
・キャスター部を除くすべての部品がステンレス製(SUS304)でサビや汚れに強い。
・キャスター金具はスチール製とステンレス製(SUS304)の2種類あり、使用環境等に合わせ選択が可能。
【用途】
・クリーンルームなどで作業用の脇台・補助台として最適。
・製薬・理化学関連分野・食品製造・厨房に。