(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンベカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンベカート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,240円 32,860円
税込単価
40,964円 36,146円

【特長】・医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。・搬送時は上部緩衝マ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    605
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    902
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 段数(段):
    1
  • 収納本数(本):
    12
  • トラスココード:
    456-3387
  • 質量(g):
    12000
  • 特長:
    医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ,抜き差しの作業性に優れます。
  • 仕様適用ボンベサイズ:
    径100mm×高さ650mm(500L)
  • 仕様キャスター:
    自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 本体:
    スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
  • 緩衝マット:
    難燃性発泡ポリエチレン
  • ポール:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCC12

1台

1個

37,240円

32,860

( 36,146円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。
・搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。
・保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
【用途】
・医療現場など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベカートの型番GCC12のページです。
型番GCC12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベカート

ボンベカート

    ボンベ架台

    ボンベ架台

      ワークテーブルワゴン(SUS304)

      ワークテーブルワゴン(SUS304)

        トクヤマ パソコンカート

        トクヤマ パソコンカート

          メーカー エレクター エレクター キャニオン トクヤマ
          通常価格 37,240円 9,311円 54,520円 80,000円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   8日目  
          間口(mm) 605 475 - -
          奥行(mm) 460 264 - -
          高さ(mm) 902 403 - -
          最大積載量(kg/台) 100 120 - -
          段数(段) 1 1 - -

          実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました