(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バスケットカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バスケットカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,600円
税込単価
55,660円

【特長】・バスケット形状のため、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適で...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    605
  • 奥行(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    934
  • 最大積載量(kg/台):
    120
  • トラスココード:
    456-3298
  • 質量(g):
    13000
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 段数(段):
    2
  • 特長:
    バスケット形状のため,不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適です。廊下での騒音を最小限に抑える静かな音のキャスターを採用しています。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。
  • 仕様棚板:
    バスケット棚板(有効内寸 幅529X奥行388X深さ150mm)
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 仕様キャスター:
    自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • ポール:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:
    スチール
  • バスケット:
    スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
  • 車輪:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW1A

1台

1個

50,600( 55,660円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バスケット形状のため、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適です。
・廊下での騒音を最小限に抑える静かな音のキャスターを採用しています。
・メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。
【用途】
・工場内での物品搬送。
・病院・オフィス・店舗など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスケットカートの型番BW1Aのページです。
型番BW1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バスケットカート

バスケットカート

    ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)

    ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)

      万能カート(棚板スチール・ポールSUS304)

      万能カート(棚板スチール・ポールSUS304)

        アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段

        アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段

          ワーキングカート(SUS430)

          ワーキングカート(SUS430)

            枠付きステンレスワゴン(組み立て式)

            枠付きステンレスワゴン(組み立て式)

              ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

              ステンレスワーキングカート2型(SUS304)

                ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                  3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段

                  3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段

                    キャニオン ポールクランプ

                    キャニオン ポールクランプ

                      ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

                      ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

                        ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様

                        ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様

                          ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

                          ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

                            メーカー エレクター エレクター エレクター アズワン エレクター アズワン エレクター 東製作所 東製作所 キャニオン サカエ サカエ 米澤器械工業
                            通常価格 50,600円 40,350円 49,425円 40,500円 42,450円 14,800円 74,060円 44,197円 57,861円 1,666円 32,906円 40,435円 64,896円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   4日目   3日目   3日目   8日目~  
                            間口(mm) 605 - - 610 - - - - - - - 600 -
                            奥行(mm) 460 - - 410 - - - - - - - 450 -
                            高さ(mm) 934 - - 809 - 809 815 800 - - 700~900 - 810
                            最大積載量(kg/台) 120 - - - - - 200 100 - - - - 50
                            トラスココード 456-3298 - - - - - - - - - - - -

                            バスケットカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました