(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーラウンドカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーラウンドカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

【特長】・キャスターカラーは棚板に合わせており、美観や統一感に優れます。・病棟...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    450
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    819
  • 最大積載量(kg/台):
    120
  • 均等積載量(kg/段):
    20
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 特長:
    キャスターカラーは棚板に合わせており,美観や統一感に優れます。病棟や用途ごとの使い分けに便利です。75mmの大型双輪キャスターを採用し,段差の乗り越えが容易など使い勝手に優れます。キャスターは静音タイプです。さらに棚板への衝撃を和らげるためのPETシートを付属しています。
  • 仕様棚板:
    こぼれ止め付
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 仕様こぼれ止め高さ:
    25mm
  • 仕様キャスター:
    自在式 75mm双輪(2個)自在式(ストッパー付) 75mm双輪(2個)
  • 本体:
    スチール
  • ポール:
    スチレン
  • 車輪:
    エラストマー
  • 内容量:
    1台

型番

CR3AN-SG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR3AN-SG

シャーベットグリーン
3段タイプ
456-3379
12000
3
1台

1個

28,000( 30,800円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターカラーは棚板に合わせており、美観や統一感に優れます。
・病棟や用途ごとの使い分けに便利です。
・75mmの大型双輪キャスターを採用し、段差の乗り越えが容易など使い勝手に優れます。キャスターは静音タイプです。さらに棚板への衝撃を和らげるためのPETシートを付属しています。
【用途】
・医療現場。
・理化学研究室。
・オフィス・店舗など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーラウンドカートの型番CR3AN-SGのページです。
型番CR3AN-SGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーラウンドカート

カラーラウンドカート

    伝票ワゴン

    伝票ワゴン

      フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

        ファルコンワゴン(ウレタン車輪)

        ファルコンワゴン(ウレタン車輪)

          フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

          フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

            ファルコンワゴン

            ファルコンワゴン

              フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

              フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

                組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

                  フェニックスワゴン (省音タイプ・1段引出し付)

                    MLワゴン

                    MLワゴン

                      オプション直進安定金具

                      オプション直進安定金具

                        フェニックスワゴン用三方枠

                        フェニックスワゴン用三方枠

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・2列引出し付)

                            メーカー エレクター サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 22,400円 48,477円 34,043円 30,762円 38,200円 24,393円 19,646円 69,884円 40,876円 60,568円 883円 4,509円 44,344円
                            通常出荷日 13日目~   3日目   2日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能
                            間口(mm) 450 600 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 300 450 - - - - - 500 - 477 - - -
                            高さ(mm) 819 900 899 - 886 - 600 1300 - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 120 - 150 - 150 - 150 - 150 150 - - 150
                            均等積載量(kg/段) 20 - - - - - - - - - - - -

                            カラーラウンドカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR2AN-RP
                            CR2AN-SB
                            CR3AN-PW
                            CR3AN-RP
                            CR3AN-SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g) 段数(段) 内容量

                            22,400円

                            ( 24,640円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            ローズピンク2段タイプ456-331079002-

                            22,400円

                            ( 24,640円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            スカイブルー2段タイプ456-332879002-

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ピュアホワイト3段タイプ456-3344120003-

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            ローズピンク3段タイプ456-3352120003-

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            スカイブルー3段タイプ456-3361120003-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました