(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,308円 52,754円
税込単価
69,639円 58,029円

【特長】・ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    978
  • 奥行(mm):
    435
  • 高さ(mm):
    987
  • 最大積載量(kg/台):
    226
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    456-3221
  • 質量(g):
    13400
  • 均等積載量(kg/段):
    90.7
  • 段数(段):
    2
  • 特長:
    ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ,へこみ,欠けなどの心配が少ない製品です。裏面に強化リブを配した柱,肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や,周りの壁,設備への保護にも配慮します。
  • 仕様キャスター:
    自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個)
  • 本体:
    ポリプロピレン
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    ゴム
  • 内容量:
    1台

型番

4500-88BLA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4500-88BLA

1台

1個

63,308円

52,754

( 58,029円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。
・裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。
・コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)の型番4500-88BLAのページです。
型番4500-88BLAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)

    ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

    ツーリングワゴン スーパースペシャルワゴンタイプ SSW

      コンビネーションツーリングワゴン

      コンビネーションツーリングワゴン

        フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

        フェニックスワゴン (ツーリングタイプ)

          樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ

          樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ

            ツーリングパネルワゴン(引出し付)

            ツーリングパネルワゴン(引出し付)

              226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

              226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

                ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)

                  ツーリングワゴン NTW・PTW

                  ツーリングワゴン NTW・PTW

                    ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

                    ツーリングワゴン(HSK・NC5用)

                      コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

                      コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) スライド棚・引出しタイプ

                        フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                        フェニックスワゴン (ツーリングタイプ・1段引出し付)

                          コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

                          コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク) 引出しタイプ

                            メーカー エレクター サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター 大阪製罐 アイリスオーヤマ サカエ サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 63,308円 40,564円 79,586円 33,653円 128,894円 108,923円 12,274円 175,530円 44,480円 52,669円 88,677円 51,318円 81,749円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目   4日目   3日目   3日目   8日目   8日目   1日目~   8日目  
                            間口(mm) 978 - 777 - 965 825 570 700 - 693 847 - 847
                            奥行(mm) 435 - 527 - 489 556 410 500 532 550 527 - 527
                            高さ(mm) 987 - 915 880 848 999 1300 1095 - 786 / 790 - 880 -
                            最大積載量(kg/台) 226 - - 150 149.6 250 50 - - - 200 150 200
                            ブラック - - - ブラック - レッド - - グリーン - - -

                            ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました