(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,725円 ~ 88,425円
税込価格
71,198円 ~ 97,268円

【特長】・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性など...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    815
  • 最大積載量(kg/台):
    192
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー
  • 均等積載量(kg/段):
    90
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 段数(段):
    2
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 特長:
    ステンレス(SUS304)を採用しているため,耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
  • 仕様棚板:
    上段 平棚板 下段メッシュ棚板
  • 仕様棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 仕様キャスター:
    自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 本体:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具:
    スチール
  • 車輪:
    エラストマー
  • 内容量:
    1台

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
759
461
456-4693
14900.0
1台

1個

64,725( 71,198円 )

4日目

911
461
456-4707
16400.0
1台

1個

69,000( 75,900円 )

4日目

1213
461
456-4715
19200.0
1台

1個

77,550( 85,305円 )

4日目

759
614
456-4723
17400.0
1台

1個

72,675( 79,943円 )

4日目

911
614
456-4731
19500.0
1台

1個

77,625( 85,388円 )

4日目

1213
614
456-4740
23200.0
1台

1個

88,425( 97,268円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

ステンレスワーキングカート1型(SUS304)

    ツールワゴン スチール

    ツールワゴン スチール

      ステンレス万能カート(SUS304)

      ステンレス万能カート(SUS304)

        895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

        895x457x870mm ツールワゴン(樹脂製)

          サイドテーブルワゴン  (SUS304) メッシュタイプ

          サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ

            ツールワゴン EA956KBシリーズ

            ツールワゴン EA956KBシリーズ

              ワーキングカート(SUS430)

              ワーキングカート(SUS430)

                ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

                ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

                  ワークテーブルワゴン(SUS304)

                  ワークテーブルワゴン(SUS304)

                    メーカー エレクター エスコ エレクター エスコ キャニオン エスコ エレクター キャニオン キャニオン
                    通常価格 64,725円 16,800円 76,425円 26,400円 63,688円 15,150円 42,450円 127,344円 56,944円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目~  
                    高さ(mm) 815 - 963 870 815 - - 1540 / 1550 815
                    最大積載量(kg/台) 192 50 192 181 200 96 - 200 200
                    材質1 本体:ステンレス(SUS304) - 本体:ステンレス(SUS304) - - - 平棚板:ステンレス(SUS430) - -
                    材質2 キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール - - - - - -
                    材質3 車輪:エラストマー - 車輪:エラストマー - - - - - -

                    ステンレスワーキングカート1型(SUS304)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました