(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート  (SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート (SUS304)

通常価格(税別)
137,299円 ~ 187,195円
税込価格
151,029円 ~ 205,915円

【特長】・棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。・保管・搬送...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1540
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
仕様棚板調整ピッチ(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
段数(段)
キャスター径(mm)
特長
仕様棚板
仕様キャスター
本体
キャスター金具
車輪
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
910
460
25
458-1687
30400.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
-
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

137,299( 151,029円 )

5日目

1070
460
25
458-1695
34000.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

147,175( 161,893円 )

5日目

1220
460
25
458-1709
37200.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

156,745( 172,420円 )

5日目

1520
460
25
458-1717
43600.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

169,215( 186,137円 )

5日目

910
610
25
458-1725
36400.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

152,975( 168,273円 )

5日目

1070
610
25
458-1733
40800.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

163,995( 180,395円 )

5日目

1220
610
25
458-1741
44800.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

171,245( 188,370円 )

5日目

1520
610
25
458-1750
52800.0
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロンウレタン
4
125
棚板はフラットなため,物の出し入れがスムーズにできます。
平棚板
自在式125mm(2個)自在式(ストッパー付)125mm(2個)
ステンレス(SUS304)
ステンレス
ナイロンウレタン
1台
10

1個

187,195( 205,915円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。
・保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。
・ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート  (SUS304)

ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート (SUS304)

    ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

    ステンレスワゴン (SUS304・ガードなし棚2段仕様) MN02シリーズ

      ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ

      ステンレスワゴン (SUS304・ガード付棚1段・ガードなし棚1段仕様) MN11シリーズ

        ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

        ステンレスワゴン C1型 S・Tカート(SUS304)

          メーカー キャニオン アズワン アズワン キャニオン
          通常価格 137,299円 42,050円 48,478円 127,344円
          通常出荷日 5日目   9日目   9日目   5日目  
          高さ(mm) 1540 - - 1540 / 1550
          最大積載量(kg/台) 200 - - 200
          均等積載量(kg/段) 50 - - 40
          支柱径(mm) 25 - - 25
          棚板調整ピッチ(mm) 25 - - 25

          ステンレスワゴン C4型 ソリッドカート (SUS304) のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました