【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(6個...
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDG型 (引出・上ガラス戸・下ステンレス戸) の型番VDG-12060のページです。
型番VDG-12060に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VDG-12045 |
VDG-15045 |
VDG-15060 |
VDG-18045 |
VDG-18060 |
VDG-9045 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 摘要 | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 材質2 | 引出し数 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169,894円 ( 186,883円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 1200 | 450 | 引出し3個 | 459-8580 | 94000.0 | ステンレス(SUS430)●No.4仕上 | ●No.4仕上 | 3 | - | |
185,088円 ( 203,597円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 1500 | 450 | 引出し4個 | 459-8601 | 116000.0 | ステンレス(SUS430)●No.4仕上 | ●No.4仕上 | 4 | - | |
223,438円 ( 245,782円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 1500 | 600 | 引出し4個 | 459-8610 | 129000.0 | ステンレス(SUS430)●No.4仕上 | ●No.4仕上 | 4 | - | |
207,675円 ( 228,443円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 1800 | 450 | 引出し4個 | 459-8628 | 130000.0 | ステンレス(SUS430)●No.4仕上 | ●No.4仕上 | 4 | - | |
249,925円 ( 274,918円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 1800 | 600 | 引出し4個 | 459-8636 | 144000.0 | ステンレス(SUS430)●No.4仕上 | ●No.4仕上 | 4 | - | |
140,969円 ( 155,066円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 900 | 450 | 引出し2個 | 459-8644 | 74000.0 | ステンレス(SUS430) | No.4仕上 | 2 | - |