(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DH-1
ドラムハンガー ドラムハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,245円
税込単価
39,870円

ドラム缶用吊クランプ。【特長】・ホイスト、クレーン、リフトなどにより、ドラム缶...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    2
  • クランプ幅 最大(mm):
    5
  • 特長:
    ホイスト・クレーン・リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業ができます。片手で着脱可能です。
  • 用途:
    ドラム缶の吊り上げ搬送作業。
  • 内容量:
    1台

Loading...

ドラムハンガーの使用イメージ・仕様

使用イメージ(DH-1)

使用イメージ(DH-1)

(単位:mm)

型式荷重フック寸法適応容器全長全幅全高自重
DH-1500kg60×80200lJISドラム420190625約9kg
DH-10001000kg80×105200lJISドラム420210670約14kg
商品情報を表示

DH-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH-1

0.5
60
625
485
458-3841
9000
1台

1個

36,245( 39,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶用吊クランプ。
【特長】
・ホイスト、クレーン、リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業ができる。
・片手で着脱可能。
【用途】
・ドラム缶の吊り下げ運搬作業に最適。(JIS200L鉄ドラム用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラムハンガーの型番DH-1のページです。
型番DH-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムハンガー

ドラムハンガー

    ドラム缶用吊りクランプ SCX型

    ドラム缶用吊りクランプ SCX型

      ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

      ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

        縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

          立吊クランプ (開放ストッパー式)

          立吊クランプ (開放ストッパー式)

            DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

            DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

              ドラム缶用つりクランプ DLV型

              ドラム缶用つりクランプ DLV型

                ドラムアッパーDUS-1

                ドラムアッパーDUS-1

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                  立吊クランプ (ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)

                    ドラムリフト吊クランプ

                    ドラムリフト吊クランプ

                      DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                      DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

                        ドラムリフター

                        ドラムリフター

                          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                            メーカー 京町産業車輌 日本クランプ 日本クランプ 象印 スーパーツール 三木ネツレン イーグル・クランプ スリーエッチ スーパーツール スーパーツール 三木ネツレン 象印 スーパーツール
                            通常価格 36,245円 71,401円 57,209円 51,176円 28,983円 51,642円 82,141円 23,561円 36,854円 31,680円 30,005円 16,300円 43,368円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ - 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ - ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ねじ式クランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 2 - - 0 0 1 - 1~40 0 0 1 - -
                            クランプ幅 最大(mm) 5 - - - - 1.6 - - - 18 1.6 - -
                            特長 ホイスト・クレーン・リフトなどにより、ドラム缶を垂直に吊り上げて、安全かつ簡単に移動作業ができます。片手で着脱可能です。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 ドラム缶の吊り上げ搬送作業。 - - - - - - - - - - - -

                            ドラムハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適用ドラム(JIS200L鉄ドラム)以外の対応は可能ですか?
                            A
                            容器に合わせて改造することにより、対応可能です。
                            Q 操作を行う為の資格は必要ですか?
                            A
                            最大吊上げ重量が500kg未満なので不要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH-1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法L
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            58,200円

                            ( 64,020円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            180670500458-385014000-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました