ウレタンゲルの自己粘着を利用した厚さ5mmの高弾力タイプ粘着マット。【特長】・...
屋内用(特にクリーンルーム入室前)
ウレンタンゲルが靴底の凹凸や台車の車輪に沿って 柔軟に変形するので、塵埃をしっかりと捕集
クリーンルームの出入口・エアシャワー床に
デスクマット(粉体や毛埃の飛散防止)に
靴裏の汚れテスト
クリーンウォーカー:靴裏のパターンがくっきり。10回踏んだ靴底は細かな溝まできれいに取れているので、靴底の表面がよく見える。
粘着マット:靴裏のパターンが「がたがた」。10回踏んだ靴底は表面の小さな起伏に入り込んだ土埃は粘着マットで捕集できず残っている。
台車(キャスター部分)の汚れテスト
クリーンウォーカー:キャスターのエッジの汚れもきれいに取れている。
粘着マット:キャスターのエッジに付着した土埃の残りが見られる。
品名 | :クリーンウォーカー |
---|---|
材質 | :ポリウレタン |
色 | :青 |
硬さ | :ショアA8 |
引張強度 | :191.1N/mm2 |
引裂強度 | :44.2N/mm |
耐熱温度 | :-30~80℃ |
粘着性 | :0.045N/25mm(180°ピール) |
導電性 | :絶縁体 |
サイズ | :幅900×長さ500×厚さ5mm |
重量 | :2.4kg(1枚) |
RoHs | :規制6物質不使用 |
クリーンウォーカー No.CW-900Bの型番CW-900Bのページです。
型番CW-900Bに関する仕様情報を記載しております。