(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

落書きクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

落書きクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
637円
税込単価
701円

【特長】・通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。・油性ペイント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • トラスココード:
    275-6536
  • JANコード:
    4989999440713
  • 質量(g):
    190.000
  • 材質1:
    主成分:エタノール、イソプロピルアルコール
  • 特長:
    通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
  • 用途詳細:
    金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし。
  • 主成分:
    界面活性剤
  • 内容量:
    1缶(180ml)

型番

TC-RC180 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-RC180

1缶(180ml)

2個

637( 701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。
・油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。
・天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
【用途】
・金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落書きクリーナーの型番TC-RC180のページです。
型番TC-RC180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落書きクリーナー

落書きクリーナー

    クリーン99-L

    クリーン99-L

      アズマジック コケ取り剤

      アズマジック コケ取り剤

        タフクリンガム

        タフクリンガム

          スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

          スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

            カビトリバン

            カビトリバン

              カビ取り用洗浄剤 カビクリア

              カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                墓石シャイン

                墓石シャイン

                  お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

                  お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

                    スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                    スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                      スーパーノリクリンスプレー

                      スーパーノリクリンスプレー

                        マジックリン

                        マジックリン

                          ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

                          ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

                            メーカー トラスコ中山 アズワン アズマ工業 ワイエステック スリーエムジャパン 鈴木油脂工業 ディバーシー 高森コーキ ミラコン ジョンソン ワイエステック アズワン サラヤ
                            通常価格 637円 3,030円 991円 643円 1,980円 1,750円 6,950円 548円 597円 468円 506円 360円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   5日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 洗剤 クリーナー
                            用途 ガラス用 その他 その他 住居用 その他 住居用 その他 その他 住居用 ガラス用 住居用 住居用 ガラス用
                            トラスココード 275-6536 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999440713 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 190.000 - - - - - - - - - - - -

                            落書きクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました