(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,126円 ~ 7,257円
税込価格
2,339円 ~ 7,983円

【特長】・天然油脂100%で環境と人に優しい、油汚れ用石けんです。・香料無添加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • 材質1:
    主成分:カリ石けん、金属イオン封鎖剤
  • pH値:
    11.3(アルカリ性)
  • 特長:
    天然油脂100%で環境と人に優しい、油汚れ用石けんです。香料無添加です。(誤飲防止に緑色の着色)高い生分解性で環境に優しく、石けんだから人にも優しいです。化学物質排出把握管理促進法に指定された化学物質は一切含んでいませんので、ご使用する上で管理の手間が省けます。水溶性の油汚れ用石けんです。
  • 用途詳細:
    機械、部品などの油汚れに。
  • 希釈倍率:
    原液~10倍

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

αマルチクリーナーエコ 3L 商品イメージ

αマルチクリーナーエコ 3L
カップ&ノズル付

αマルチクリーナーエコ 20L パッケージ

αマルチクリーナーエコ 20L パッケージ
コック付

製品の基本仕様・特長

品番容量(L)質量(kg)
PS-0333.2
PS-202021.2
  • 緑色、透明、水溶性、微石けん臭
  • 材質主成分:カリ石けん、金属イオン封鎖剤
  • pH値:11.3(アルカリ性)
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用事例

機械・工具・設備の油汚れに。

機械・工具・設備の油汚れに。
希釈倍率:原液~7倍

フロア・壁の油汚れに。

フロア・壁の油汚れに。
希釈倍率:原液~7倍

オフィス用品の洗浄に。

オフィス用品の洗浄に。
希釈倍率:7倍~10倍

使用方法

油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
215-1031
4989999447002
3.2
1本(3L)

2個

2,126( 2,339円 )

2日目

215-1049
4989999447019
21.2
1箱(20L)

2個

7,257( 7,983円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然油脂100%で環境と人に優しい、油汚れ用石けんです。
・香料無添加です。(誤飲防止に緑色の着色)
・高い生分解性の石けんです。
・化学物質排出把握管理促進法に指定された化学物質は一切含んでおらず、管理の手間がかかりません。
・水溶性の油汚れ用石けんです。
・泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません。(節水タイプ)
【用途】
・機械、部品などの油汚れ。
・希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。
・汚れ部分にマルチクリーナー・エコをつけ、5~10分後、ブラッシングして流水で十分にすすいでください。
【材質】
・主成分:カリ石けん、金属イオン封鎖剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L

    パラワイプ

    パラワイプ

      ニイタカ メタルクリーナー 1L

      ニイタカ メタルクリーナー 1L

        azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

        azuma CH909SPアズマジックスーパーマルチ付替

          500mlモップ用洗剤

          500mlモップ用洗剤

            落書きクリーナー

            落書きクリーナー

              パイプマン

              パイプマン

                ラボ洗浄剤 Cica Clean

                ラボ洗浄剤 Cica Clean

                  シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

                  シンプルグリーン ウェットタオル(75枚入り)

                    トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

                    トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

                      ピカール グラスターSG-1000 500ml

                      ピカール グラスターSG-1000 500ml

                        強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

                        強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

                          ステンレスクリーナー ステングロス

                          ステンレスクリーナー ステングロス

                            メーカー トラスコ中山 ケニス ニイタカ アズマ工業 エスコ トラスコ中山 LION ケニス ムラテックKDS ミラコン 日本磨料工業 トラスコ中山 ディバーシー
                            通常価格 2,126円 3,800円 2,780円 1,017円 1,600円 637円 745円 2,813円 4,469円 3,293円 2,022円 1,809円 1,600円
                            通常出荷日 2日目   4日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   2日目   3日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 - - クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 - - 住居用 その他 ガラス用 その他 - 住居用 住居用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 その他
                            材質1 主成分:カリ石けん、金属イオン封鎖剤 - - - - 主成分:エタノール、イソプロピルアルコール - - - - - 主成分:グリコール系溶剤、界面活性剤 -
                            pH値 11.3(アルカリ性) - - - - - - - - - - 13(アルカリ性) -
                            特長 天然油脂100%で環境と人に優しい、油汚れ用石けんです。香料無添加です。(誤飲防止に緑色の着色)高い生分解性で環境に優しく、石けんだから人にも優しいです。化学物質排出把握管理促進法に指定された化学物質は一切含んでいませんので、ご使用する上で管理の手間が省けます。水溶性の油汚れ用石けんです。 - - - - 通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明) - - - - - - -

                            油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20Lのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            工場内油清掃用洗剤使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/04
                            下のレビューの方が書かれていましたが、パーツクリーナで清掃して機械の塗装を溶かしてまい、上の者に怒られたことは今でも覚えています。正しい使い方をしたいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機械や床面の清掃用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/16
                            日々の清掃や特に念入りに掃除するときにはとても役に立つ奴です。床面などは工場内の油で黒ずんでしまっていますが、10倍に希釈した液を1分程度スプレーで吹きかけておいて、ふき取ることで大抵はきれいになってくれます。またメインでは工作機械の外面や内側を大掃除する際には特に役に立ってくれます。間違ってもパーツクリーナーを吹きかけて掃除すると塗装ごと取れてしまうので掃除専用のクリーナを使うことをおすすめします。3Lを一度購入すると2年は持ちます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械・設備の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/17
                            きれいになります。
                            軽い汚れなら薄めでガンコなよごれなら濃いめに希釈して使用しています。
                            事務所のデスクから油汚れの多い設備まで幅広く使用でき
                            生分解性で環境にも配慮しています。
                            1本購入すれば希釈して使用するのでしばらく購入しなくてもよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました