(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
560円 ~ 2,920円
税込価格
616円 ~ 3,212円

【特長】・指紋、タバコのヤニなどがついたガラスや鏡の汚れ、油膜取りに効果的です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、安定化剤
  • 色:
  • 特長:
    指紋、タバコのヤニなどがついたガラスや鏡の汚れ、油膜取りに効果的です。手肌と環境に優しい洗浄剤です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
381-2162
4973512501258
5180.000
5000
1本(5000ml)

2個

2,920( 3,212円 )

1日目

381-2171
4973512501418
567.000
-
1本(500ml)

2個

560( 616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指紋、タバコのヤニなどがついたガラスや鏡の汚れ、油膜取りに効果的です。
・手肌と環境に優しい洗浄剤です。
【用途】
・ガラスや鏡の汚れ、油膜取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

    アズマジック コケ取り剤

    アズマジック コケ取り剤

      サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

      サラヤ 薬液専用詰替容器 スプレーボトル 油汚れ強力洗浄剤500ml用

        フローリングの洗剤ゴキとバイバイ

        フローリングの洗剤ゴキとバイバイ

          400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

          400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

            ガラスクリーナー グラスタースプレー

            ガラスクリーナー グラスタースプレー

              カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

              カーペット専用シミ消し剤 YCM-水性シミ消しα

                スーパークレポリメイト 400ml

                スーパークレポリメイト 400ml

                  1000ml 強力カビハイター(業務用)

                  1000ml 強力カビハイター(業務用)

                    スクラビングバブルガラスクリーナー 本体/つめかえ

                    スクラビングバブルガラスクリーナー 本体/つめかえ

                      洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用

                      洗剤用つめかえ容器設備洗浄剤 業務用

                        アルミシャッターサイディング洗浄

                        アルミシャッターサイディング洗浄

                          4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                          4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                            メーカー サラヤ アズマ工業 サラヤ アサヒペン エスコ 日本磨料工業 ユシロ化学 呉工業 エスコ ジョンソン 花王 アサヒペン エスコ
                            通常価格 560円 991円 430円 417円 770円 473円 1,653円 991円 890円 266円 463円 1,000円 7,920円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー クリーナー - 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤
                            用途 ガラス用 その他 - 機械、部品、設備、床用 その他 ガラス用 - その他 床・壁用 ガラス用 住居用 床・壁用 機械、部品、設備、床用
                            材質1 主成分:界面活性剤、安定化剤 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            特長 指紋、タバコのヤニなどがついたガラスや鏡の汚れ、油膜取りに効果的です。手肌と環境に優しい洗浄剤です。 - - - - - - - - - - - -

                            ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました