(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

復活洗浄剤(サビ取り用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

復活洗浄剤(サビ取り用)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】・石材・コンクリート・ステンレスなどに付着・浸透した金属サビや汚れ、真...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    330-2717
  • 質量(g):
    117
  • 特長:
    石材・コンクリート・ステンレスなどに付着・浸透した金属サビや汚れ、真鍮や金属モールの黒ずみも分解・除去します。中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直面でも効果を発揮します。
  • 商品用途:
    塗装業、清掃業、ビルメンテナンス業。
  • 主成分:
    還元剤、水、添加剤
  • 内容量:
    1本(80g)

型番

414-008 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

414-008

1本(80g)

3個

2,060( 2,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・石材・コンクリート・ステンレスなどに付着・浸透した金属サビや汚れ、真鍮や金属モールの黒ずみも分解・除去します。
・中性のため石材を傷めることがありません。
・ペースト状になっているので、壁面や垂直面でも効果を発揮します。
【用途】
・塗装業、清掃業、ビルメンテナンス業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

復活洗浄剤(サビ取り用)の型番414-008のページです。
型番414-008に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

復活洗浄剤(サビ取り用)

復活洗浄剤(サビ取り用)

    サビ取りクリーナー

    サビ取りクリーナー

      ステンレスみがき ステンレスクリーン

      ステンレスみがき ステンレスクリーン

        ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

        ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

          鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

          鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

            油汚れ落し キッチンクリーン

            油汚れ落し キッチンクリーン

              パイプマン

              パイプマン

                アスファルトクリーン

                アスファルトクリーン

                  鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

                  鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

                    カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                    カビ取りクリーナー強力カビハイター つけ替用

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター

                      カビ取りクリーナー強力カビハイター

                        落書き落とし剤 消すぞーくん

                        落書き落とし剤 消すぞーくん

                          スコッチ・ブライト  シトラスフォームクリーナー

                          スコッチ・ブライト シトラスフォームクリーナー

                            メーカー カンペハピオ 呉工業 ミラコン ユシロ化学 ディバーシー ミラコン LION 横浜油脂工業 リンレイ 花王 花王 シントーファミリー スリーエムジャパン
                            通常価格 2,060円 1,022円 579円 2,256円 15,375円 745円 745円 16,483円 12,924円 874円 1,048円 1,922円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 330-2717 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 117 - - - - - - - - - - - -
                            特長 石材・コンクリート・ステンレスなどに付着・浸透した金属サビや汚れ、真鍮や金属モールの黒ずみも分解・除去します。中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直面でも効果を発揮します。 - - - - - - - - - - - -

                            復活洗浄剤(サビ取り用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備の掃除
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/19
                            設備の掃除用に購入しました。
                            錆汚れが多く黒ずみも所々あったのですが、しっかり除去できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました