(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプハイター高粘度ジェル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:507297
パイプハイター高粘度ジェル パイプハイターコウネンドジェル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
744円
税込単価
818円

【特長】・「高粘度のジェル」がパイプに密着し、排水口パイプに付着した髪の毛・ヌ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 液性:
    アルカリ性
  • 内容量:
    1本(2Kg)
  • 材質1:
    液性:アルカリ性
  • 容量(L):
    2
  • 幅(mm):
    145.2
  • 特長:
    「高粘度のジェル」がパイプに密着し、排水口パイプに付着した髪の毛・ヌメリを溶かして落とします。

Loading...

 
カタログを表示

507297 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質2
奥行(mm)
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

507297

4901301507297
400-5139
主成分:水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
114
2.08
10

2個

744( 818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「高粘度のジェル」がパイプに密着し、排水口パイプに付着した髪の毛・ヌメリを溶かして落とします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプハイター高粘度ジェルの型番507297のページです。
型番507297に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプハイター高粘度ジェル

パイプハイター高粘度ジェル

    パイプマン

    パイプマン

      Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

      Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

        1.0L/2.0L パイプクリーナー

        1.0L/2.0L パイプクリーナー

          かんたん洗浄丸 小粒タイプ

          かんたん洗浄丸 小粒タイプ

            アルミシャッターサイディング洗浄

            アルミシャッターサイディング洗浄

              2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

              2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                住居用洗剤ワイドマジックリン

                住居用洗剤ワイドマジックリン

                  800gパイプクリーナー

                  800gパイプクリーナー

                    アイクリーン

                    アイクリーン

                      強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

                      強力床用洗浄剤 ハイブリッドクリーナー

                        金属みがき サビアウト MS-103

                        金属みがき サビアウト MS-103

                          超音波洗浄機用液体洗浄剤 MU-250L/MU-251L

                          超音波洗浄機用液体洗浄剤 MU-250L/MU-251L

                            メーカー 花王 LION 花王 エスコ 小林製薬 アサヒペン エスコ 花王 エスコ アズワン ユシロ化学 ミラコン アズワン
                            通常価格 744円 745円 321円 1,370円 397円 1,000円 1,040円 4,891円 502円 4,200円 17,148円 579円 6,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤
                            液性 アルカリ性 - - - - - - 弱アルカリ性 - - - - -
                            内容量 1本(2Kg) - - - - - - 1本(3.5Kg) - - - - -
                            材質1 液性:アルカリ性 - 主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤 - - - - 主成分:界面活性剤、発泡剤(過酸化ナトリウム)、アルカリ酸 - - - - -
                            容量(L) 2 - - - - - - - - - - - -

                            パイプハイター高粘度ジェルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            排水管のつまり除去
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/08
                            排水管がゴミや髪の毛で詰まったので使用、一回では取りきれなかったが、2回目で通るようになり、3回目で貫通したと想われます。今後は、つまりかけの状態で使用します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            507280
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 材質2 奥行(mm) 質量
                            (kg)

                            1,041円

                            ( 1,145円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104901301507280400-5121主成分:水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)1742.13

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました