(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住居用洗剤 マイペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住居用洗剤 マイペット

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,920円
税込単価
2,112円

【特長】・汚れの程度にあわせて水で希釈して使用するタイプなので経済的です。・オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 液性:
    弱アルカリ性
  • 内容量:
    1本(4.5L)
  • JANコード:
    4901301505613
  • トラスココード:
    400-5082
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、分散剤、PH調整剤
  • 容量(L):
    4.5
  • 質量(kg):
    4.7
  • 特長:
    汚れの程度にあわせて水で希釈して使用するタイプなので経済的です。オフィス・ホールからお店まで幅広く使える拭き掃除洗剤です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

505613

10

2個

1,920( 2,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れの程度にあわせて水で希釈して使用するタイプなので経済的です。
・オフィス・ホールからお店まで幅広く使える拭き掃除洗剤です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住居用洗剤 マイペットの型番505613のページです。
型番505613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住居用洗剤 マイペット

住居用洗剤 マイペット

    浴室・洗剤(バスマジックリン)

    浴室・洗剤(バスマジックリン)

      ガラスクリーナーガラスマジックリン

      ガラスクリーナーガラスマジックリン

        住居用洗剤 かんたんマイペット

        住居用洗剤 かんたんマイペット

          NEWスケールカットP

          NEWスケールカットP

            住居用洗剤ワイドマジックリン

            住居用洗剤ワイドマジックリン

              浴室用洗剤 バスルック

              浴室用洗剤 バスルック

                カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                  シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

                  シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

                    シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L

                    シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L

                      シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L

                      シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L

                        バスマジックリン

                        バスマジックリン

                          床用洗剤 デグリーザーⅡ

                          床用洗剤 デグリーザーⅡ

                            メーカー 花王 エスコ 花王 花王 横浜油脂工業 花王 LION ディバーシー ムラテックKDS ディバーシー ディバーシー 花王 アマノ
                            通常価格 1,920円 2,960円 2,486円 2,004円 7,141円 4,891円 1,917円 6,950円 3,477円 1,063円 5,514円 2,703円 9,574円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 - 洗剤
                            液性 弱アルカリ性 - - - - 弱アルカリ性 - - - - - - -
                            内容量 1本(4.5L) - 1本(4.5L) 1本(4.5L) - 1本(3.5Kg) - - - - - - -
                            JANコード 4901301505613 - 4901301505767 4901301021168 - 4901301505057 - - - - - - -
                            トラスココード 400-5082 - 385-5716 385-5473 - 400-5074 - - - - - - -

                            住居用洗剤 マイペットのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            各種の掃除用に!
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            大容量で効果もあり価格もお手頃なので重宝します。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種の掃除用に!
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            大容量で効果もあり価格もお手頃なので重宝します。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            事務所の清掃に使用しました。薄め方しだいで窓ガラスから床などいろんな用途で使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            事務所の床掃除に使用した。
                            いつの間にか黒ずんでしまっている床がこちらの洗剤をしようすると
                            きれいに取れて助かります。
                            においもきつくないので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました