(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住居用洗剤 かんたんマイペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住居用洗剤 かんたんマイペット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,004円
税込単価
2,204円

【特長】・除菌もできて2度拭きなし。うすめる手間もいりません。・床や壁、ドア、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 内容量:
    1本(4.5L)
  • JANコード:
    4901301021168
  • トラスココード:
    385-5473
  • 材質1:
    主成分:アルキルアミンオキシド・エタノール・泡調整剤
  • 奥行(mm):
    146.3
  • 幅(mm):
    209.5
  • 質量(kg):
    4.7
  • 特長:
    除菌もできて2度拭きなし。うすめる手間もいりません。床や壁、ドア、テーブル、椅子などの手あか、タバコのやにカーペットの食べこぼしまでよく落ちます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

021168

10

2個

2,004( 2,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌もできて2度拭きなし。うすめる手間もいりません。
・床や壁、ドア、テーブル、椅子などの手あか、タバコのやにカーペットの食べこぼしまでよく落ちます。
【用途】
・住まいのいろいろな所の拭きそうじ・除菌に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住居用洗剤 かんたんマイペットの型番021168のページです。
型番021168に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住居用洗剤 かんたんマイペット

住居用洗剤 かんたんマイペット

    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

      マルセルオレンジクリーナー

      マルセルオレンジクリーナー

        800gパイプクリーナー

        800gパイプクリーナー

          尿石バン

          尿石バン

            住居用洗剤 マイペット

            住居用洗剤 マイペット

              ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

              ハンドソープ 白磁風化粧ボトル/詰替用

                Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

                Kao パイプハイター高粘度ジェル 500g

                  パイプマン

                  パイプマン

                    ペイントクリン 1リットル

                    ペイントクリン 1リットル

                      洗面台クリーナー

                      洗面台クリーナー

                        墓石シャイン

                        墓石シャイン

                          480ml 油汚れ用クリーナー

                          480ml 油汚れ用クリーナー

                            メーカー 花王 エスコ 日本マルセル エスコ 鈴木油脂工業 花王 アズワン 花王 LION ワイエステック ソフト99コーポレーション 高森コーキ エスコ
                            通常価格 2,004円 650円 3,572円 502円 7,692円 1,920円 1,930円 321円 745円 4,740円 505円 548円 1,247円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 住居用 その他 住居用 水回り用 住居用 - 住居用 住居用 その他 住居用 その他 その他 その他
                            内容量 1本(4.5L) - - - - 1本(4.5L) - - - - - - -
                            JANコード 4901301021168 - - - - 4901301505613 - 4901301307453 - - - - -
                            トラスココード 385-5473 - - - - 400-5082 - 785-4439 - - - - -

                            住居用洗剤 かんたんマイペットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            社内清掃
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            コロナ禍で社内を清掃する機会が多くなりました。他製品に比べて手荒れもひどくなく、使って良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所内の清掃に
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/27
                            5Sだけでなく感染対策も兼ねて、事務所内を定期的に掃除をしていますが、汚れも落ちやすく、とても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            事務所掃除に!
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            大容量で気兼ねなく使用でき効果もあるのでコストパフォーマンスは高いです!
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            感染予防
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/08
                            除菌と掃除を兼ねて、机の拭き掃除に使用しています。皮膚が弱い人でも手があれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました