(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用洗剤 デグリーザーⅡ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床用洗剤 デグリーザーⅡ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,574円
税込単価
10,531円

【特長】・フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。・希釈倍率30~4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    床・壁用
  • トラスココード:
    397-8419
  • 質量(kg):
    10.9
  • 特長:
    フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。
  • 内容量:
    1本(10L)

型番

VF434301 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

  • 強力油脂除去剤:しつこい油、脂肪、鉱物油等油脂の汚れを強力に取り除きます。
  • 希釈率:30~40
  • 容量:10L
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF434301

1本(10L)

2個

9,574( 10,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。
・希釈倍率30~40倍で使用します。
【用途】
・床用油脂除去洗剤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床用洗剤 デグリーザーⅡの型番VF434301のページです。
型番VF434301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床用洗剤 デグリーザーⅡ

床用洗剤 デグリーザーⅡ

    グリーンフロアークリーナー

    グリーンフロアークリーナー

      シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

      シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

        カビ取り用洗浄剤 カビクリア

          ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

          ガラス洗浄剤 ガラスクリーナー

            油脂分解促進剤 パルメイト

            油脂分解促進剤 パルメイト

              NEWスケールカットP

              NEWスケールカットP

                シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L

                シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L

                  住居用洗剤 マイペット

                  住居用洗剤 マイペット

                    鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

                    鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

                      ピカール グラスターNS 4L

                      ピカール グラスターNS 4L

                         オールパーパスクリーナー

                        オールパーパスクリーナー

                          ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg

                          ニイタカ フォーミング洗浄剤 CL5Kg

                            メーカー アマノ アマノ ムラテックKDS ディバーシー ニイタカ ヤナギ研究所 横浜油脂工業 ディバーシー 花王 リンレイ 日本磨料工業 スリーエムジャパン ニイタカ
                            通常価格 9,574円 9,000円 3,477円 6,950円 1,733円 6,551円 7,141円 5,514円 1,920円 12,924円 3,863円 3,156円 3,630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー -
                            用途 床・壁用 床・壁用 住居用 その他 ガラス用 床・壁用 住居用 住居用 - 機械、部品、設備、床用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 -
                            トラスココード 397-8419 397-8427 - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 10.9 10.7 - - - - - - - - - - -
                            特長 フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。 泡立ちの少ない洗浄剤です。pH7と中性のため安心して使用できます。濃縮タイプのため経済的です。シックハウスに配慮。シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(13物質)を原料から除外しました。軽度の汚れには129倍、中度の汚れには65倍、重度の汚れには33倍に希釈し使用します。 - - - - - - - - - - -

                            床用洗剤 デグリーザーⅡのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました