(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,688円 ~ 3,556円
税込価格
1,857円 ~ 3,912円

【特長】・天然由来成分を使用し、人体に有害な有機溶剤を含まず、環境にやさしい生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 材質1:
    主成分:3-メチル3メトキシブタノール、モノテルペノイド混合物、ジヒドロ-2-フラノン
  • 色:
    透明
  • 希釈倍率:
    なし
  • 香り:
    無溶剤:微香
  • 特長:
    有害な有機溶剤を使用していません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
タイプ
容量(ml)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
284-0260
4582153710112
エアゾール
300
0.3
1缶(300ml)

2個

1,688( 1,857円 )

1日目

284-0278
4582153710129
1000
1.1
1缶(1000ml)

2個

3,556( 3,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然由来成分を使用し、人体に有害な有機溶剤を含まず、環境にやさしい生分解性の洗浄剤です。
・落書き落としからテープの糊残り、硬化前のウレタン除去まで、用途に合わせて洗浄剤を選ぶのではなく、様々な用途に1本でお応えする商品です。
・ご家庭から建築現場まであらゆる場所でお使いいただけます。
・生分解性です。
【用途】
・根太ボンドなど(硬化前)接着剤の洗浄。
・マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。
・ブチルなど粘着テープののり残りの洗浄。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン

環境対策型洗浄剤 ケセル1ワン

    トイレの洗浄 水あか取り MS-107

    トイレの洗浄 水あか取り MS-107

      カビのガード カビドメスプレー

      カビのガード カビドメスプレー

        290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

        290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

          かび止めZスプレー

          かび止めZスプレー

            ピカール グラスターSG-1000 500ml

            ピカール グラスターSG-1000 500ml

              ガラスクリーナー透明

              ガラスクリーナー透明

                超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

                超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

                  スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                  スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

                    ケセルワン

                    ケセルワン

                      マジックリン

                      マジックリン

                        トイレクリーナー

                        トイレクリーナー

                          KURE メディゾール(無香性) 200ML

                          KURE メディゾール(無香性) 200ML

                            メーカー ABC商会 ミラコン アサヒペン エスコ サンデーペイント 日本磨料工業 ソフト99コーポレーション ワイエステック ジョンソン 日本緑十字社 アズワン 横浜油脂工業 呉工業
                            通常価格 1,688円 597円 950円 650円 999円 2,022円 513円 588円 468円 2,900円 360円 7,014円 540円
                            通常出荷日 1日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目   5日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 - クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー - 洗剤 洗剤 -
                            用途 その他 住居用 その他 その他 - ガラス用 ガラス用 住居用 ガラス用 - 住居用 水回り用 -
                            材質1 主成分:3-メチル3メトキシブタノール、モノテルペノイド混合物、ジヒドロ-2-フラノン - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            希釈倍率 なし - - - - - - - - - - - -

                            環境対策型洗浄剤 ケセル1ワンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました