(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ【16個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,505円
税込単価
23,656円

【特長】・親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピロー
  • 用途:
    オイル・溶剤用
  • 縦X横(mm):
    177X380
  • 油吸収量(L/個):
    1.9
  • トラスココード:
    254-5578
  • 特長:
    親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。
  • 仕様:
    ピロータイプ
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g/箱):
    2700
  • 内容量:
    1箱(16個)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-30

1箱(16個)

1パック

16個入り

21,505( 23,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
【用途】
・オイル・溶剤用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプの型番T-30のページです。
型番T-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ

    油吸収チップ

    油吸収チップ

      高性能油吸着材(ルックリン) A-50

      高性能油吸着材(ルックリン) A-50

        オイル吸着マット 60900シリーズ

        オイル吸着マット 60900シリーズ

          オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプ

          オイルパッド HO-200T (水・油・溶剤対応)低発塵タイプ

            "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

            "オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)

              "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

              "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                高性能天然繊維 オイルキャッチャー

                高性能天然繊維 オイルキャッチャー

                  高性能油吸着材

                  高性能油吸着材

                    油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻

                    油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻

                      水油吸収シート 吸い魔人

                      水油吸収シート 吸い魔人

                        吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                        吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                          メーカー スリーエムジャパン KIE(KILINE) アズワン アズワン 橋本クロス スリーエムジャパン 三井化学 トラスコ中山 アズワン 東京メディカル トラスコ中山 オイルガード
                          通常価格 21,505円 3,400円 25,670円 17,971円 6,988円 24,512円 19,892円 1,046円 25,670円 3,192円 3,430円 746円
                          通常出荷日 1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   3日目  
                          商品タイプ ピロー ピロー - シート パッド シート シート チューブ ロール ロール シート シート
                          用途 オイル・溶剤用 オイル用 - オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・溶剤用 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用
                          縦X横(mm) 177X380 - - - - 430X480 - - - - - -
                          油吸収量(L/個) 1.9 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 254-5578 - - - - - - - - - - -

                          3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました