(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マジックテープセット 強粘着タイプ
  • 数量スライド割引

マジックテープセット 強粘着タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,954円 ~ 6,643円
税込価格
2,149円 ~ 7,307円
通常出荷日
1日目
標準的な「マジックテープ」強力粘着用フック、ループセットの結束ベルト。
【特長】
・貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮。
・繊維製品で軽く、お好みのサイズにカットが可能なポリエステル100%で作られた「マジックテープ」。
・一般的なナイロン製の面ファスナーに比べて「耐熱性」「耐水性」「耐紫外線性」に優れる。
・裏面にはアクリル系強力両面テープ付き。
・必要な大きさに切り、離型紙を剥がして対象物に押し付けるだけで強力に固定可能。
【用途】
・産業用部品・部材・建材などの固定。
・「マジックテープ」の特長である「付け外しが容易」な点を、さまざまな用途に対して提供可能。

マジックテープセット 強粘着タイプのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    製品に貼り付けて使っています。製品に貼り付けて使うため強粘着性タイプを購入しています。耐熱性や耐水性、耐紫外線の性能については特に問題ありません。また、ハサミやカッターでのカットが行いやすいです。粘着力も求めていた通りの粘着の具合で満足しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タイマーの固定
    評価 4.0満足度:4.02017/10/24
    使用したい長さにカットでき、強力な両面テープで樹脂も金属も接着できる。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ビニールシート固定
    評価 5.0満足度:5.02021/03/27
    自由な長さにハサミで簡単にカットが出来、取り付けられている両面テープも強力です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    職場の在庫品として購入
    評価 3.0満足度:3.02021/01/05
    ロールに巻かれた状態で購入できるのが便利。
    長さが1mしか選択できないのが不便。
    長さのバリエーションを増やしてほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の取り外し
    評価 4.0満足度:4.02020/09/16
    部品の取り外しに使用しました。
    以前はクラレ製の使用していましたが、ほとんど遜色が無いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品固定用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/28
    部品を取り付けるのに完全固定ではなく取り外しが行えるようにするのに、こちらの商品が見つかり購入しました。使用してみて問題なく使用でき重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器固定用
    評価 5.0満足度:5.02019/05/08
    ・色の選択可能
    ・はさみ等で自由にカットできる
    ・既存装置に後付けで機器を取付する為に購入しましたが、
    強力粘着の為、とても良かったです。
    ・機器の取付場所が変更になる場合でも柔軟に対応ができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    廃棄部品用箱固定に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/18
    廃棄部品箱の固定ができていない事で、部品箱が動いてしまっていた。箱裏面に貼り付け、片方をテーブルに貼りつけることで箱が固定でき、排気部品箱内を捨てたいときはマジックテープを剥がす事で箱の持ち運びも可能。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に貼り付けて使用
    評価 3.0満足度:3.02018/08/31
    製品のいろんな箇所に貼り付けて使っています。なるべく取れないようにするため強粘着タイプを購入しています。耐熱、耐水、耐紫外線などの性能については特に問題ありません。また、貼り付き具合や固定具合についても申し分ありません。ただ、以前購入した際、希望日に届かなくて大変困りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    充電ケースのマジックテープに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    充電ケースを取り外しできるようにするためこのマジックテープを購入しています。必要なサイズにカットして使っています。テープの粘着力はその名の通り強く、マジックテープの貼り付きの具合についても申し分ない性能でしたため今後リピート購入すると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包の止め
    評価 5.0満足度:5.02018/02/02
    寸法にカットでき、しっかりと接着ができてとても使い勝手がよい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープセット 強粘着タイプ

マジックテープセット 強粘着タイプ

    マジックテープ 縫製タイプ

    マジックテープ 縫製タイプ

      マジックテープ弱粘着タイプ

      マジックテープ弱粘着タイプ

        マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

        マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

          マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

          マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

            PPベルト 幅

            PPベルト 幅

              樹脂バックル付結束ベルト

              樹脂バックル付結束ベルト

                マジックテープ 縫製取付タイプ

                マジックテープ 縫製取付タイプ

                  マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

                  マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

                    樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

                    樹脂バックル付結束ベルト(鍵付)

                      2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                      2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                        通常価格 1,954円 1,090円 5,820円 2,290円 11,120円 2,479円 634円 8,211円 1,140円 1,071円 1,040円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
                        OD - - - - - - - -
                        厚み(mm) (フック)2.8、(ループ)3.4 (フック)1.9、(ループ)2.5 (フック)2.1、(ループ)2.7 4 - 1.7 - - - 1.2 -
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - -
                        長さ(m) 1 - 5 - 25 - 3 25 1 3 -

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。