(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 縫製取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ 縫製取付タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,211円 ~ 16,731円
税込価格
9,032円 ~ 18,404円

耐熱性・耐水性・耐紫外線性に優れたマジックテープ。【特長】・ポリエステル100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 本体/オプション:
    本体
  • 長さ(m):
    25
  • 特長:
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。
  • 用途:
    さまざまな商品の固定に。
  • 材質:
    ポリエステル
  • 仕様:
    縫製取付タイプ
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

任意のサイズにカットでき、縫製取り付けなども簡単にできるマジックテープ

白・黒・ODの3色

白・黒・ODの3色

マジックテープの構造図 ループ(TMBH)、フック(TMAH)

マジックテープの構造図
ループ(TMBH)、フック(TMAH)

特徴

  • 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
  • 縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。

用途

  • さまざまな商品の固定に。
  • 一般的なマジックテープ25m巻です。
品番
幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
梱包数
(巻)
質量
(g)
TMAH-2525-W25×251.920450
TMBH-2525-W25×252.520450
TMAH-2525-BK25×251.920450
TMBH-2525-BK25×252.520450
TMAH-5025-W50×251.910710
TMBH-5025-W50×252.510710
TMAH-5025-BK50×251.910710
TMBH-5025-BK50×252.510710
商品情報を表示

型番リスト

型番
厚み(mm)
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
引張せん断強度
形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.9
361-9486
25
450
9.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10

1個

9,729( 10,702円 )

1日目

1.9
361-9460
25
450
9.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10

1個

9,729( 10,702円 )

1日目

1.9
361-9524
50
710
8.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10

1個

16,731( 18,404円 )

1日目

1.9
361-9508
50
710
8.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10

1個

16,731( 18,404円 )

1日目

2.5
361-9494
25
450
9.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10

1個

8,211( 9,032円 )

1日目

2.5
361-9478
25
450
9.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10

1個

8,211( 9,032円 )

4日目

2.5
361-9532
50
710
8.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10

1個

12,283( 13,511円 )

1日目

2.5
361-9516
50
710
8.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10

1個

12,283( 13,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐水性・耐紫外線性に優れたマジックテープ。
【特長】
・ポリエステル100%。
・一般的なナイロン製の面ファスナーに比べて「耐熱性」「耐水性」「耐紫外線性」に優れている。
・付けたり外したりが容易にできる。
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできる。
【用途】
・さまざまな商品の固定に。
※注意事項:ループ(TMBH)、フック(TMAH)別々での販売となります。

(i)ご注意

  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 縫製取付タイプ

マジックテープ 縫製取付タイプ

    マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

    マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

      マジックテープ 縫製タイプ

      マジックテープ 縫製タイプ

        マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

        マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

          マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

          マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

            マジクロボンド オス 1K2LUC

            マジクロボンド オス 1K2LUC

              タイトロンベルト 100m

              タイトロンベルト 100m

                マジクロスH オス 1H2UC

                マジクロスH オス 1H2UC

                  3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

                  3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

                    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

                    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

                      マジックテープ 縫製用A/B側

                      マジックテープ 縫製用A/B側

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 伸和 オーエッチ工業 伸和 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山
                        通常価格 8,211円 2,290円 1,090円 11,120円 1,140円 3,657円 4,905円 9,417円 44,461円 46,129円 8,946円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目~  
                        商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド その他 結束バンド その他 - - 結束バンド
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - - - - - -
                        長さ(m) 25 - - 25 1 - - - - - 25
                        特長 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。 - 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。 - - - - - - -
                        用途 さまざまな商品の固定に。 - 産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 さまざまな商品の固定に。 - - - - - - -

                        マジックテープ 縫製取付タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q ハサミで切れますか?
                        A
                        布地ですのでハサミやカッターで切れます。
                        Q 取り付け方法は?
                        A
                        ミシン縫製や別途布用の接着剤を用意して接着してください。

                        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました