(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーマジック結束テープ
  • 数量スライド割引

フリーマジック結束テープ (レビュー)

通常価格(税別)
8,786円 ~ 22,363円
税込価格
9,665円 ~ 24,599円
通常出荷日
1日目~
片面にフックとループがついたフリーマジック®を使用した結束バンドキット。
【特長】
・必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
・ポリエステル100%で作られたマジックテープなので耐熱性・耐水性・耐紫外線性に優れている。
・屋外でも使用可能。
・テープをカットして任意の長さの結束バンドを5本作ることができる。
・同じ面同士がくっつく「フリーマジック」を採用。
・付属品:バックル25個
【用途】
・ケーブルやコード、パイプや巻物、箱や袋などに、ひもやロープに代わる結束具として。
・角材・資材の簡易結束や在庫品の固定。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品シリーズが異なります。
  • 80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

フリーマジック結束テープのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    材料を束ねるために使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/31
    材料を束ねるために使っています。材料を使った後にまた束ねて管理するためにいつも購入しています。テープの貼り付き具合や結束具合については特に問題ないです。ただ、色のバリエーションが3種類しかないためもう少し種類が増えるとより一層使いやすくなると思います。また、他の結束テープより値段が高いためもう少し安くなってほしいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    固定に
    評価 5.0満足度:5.02019/12/05
    バックルが25必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドを作成できるのでとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    浄水器の部品の固定に
    評価 5.0満足度:5.02018/08/31
    浄水器の部品の固定に使っています。取り外しがしやすいため購入しています。マジックテープの貼り付き具合や固定具合に付いては特に問題ないです。耐水性もあるため使用環境的に結束テープとして申し分無い性能で満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包
    評価 4.0満足度:4.02018/04/11
    非常に便利です。梱包時に使用しています。
    マジックテープの粘着強度も強くて安心して使えます。
    ただ、価格が少し高いのが欠点。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーマジック結束テープ

フリーマジック結束テープ

    マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

    マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm

      マジックテープ弱粘着タイプ

      マジックテープ弱粘着タイプ

        マジックテープ 縫製取付タイプ

        マジックテープ 縫製取付タイプ

          PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

          PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 8,786円 2,290円 5,820円 8,211円 446円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
            商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
            厚み(mm) 2.5 4 (フック)2.1、(ループ)2.7 - -
            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション
            長さ(m) 25 - 5 25 -
            材質1 ポリエステル フック面:ポリエステル - - スチール

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。