(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレットキャッチャーPPタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パレットキャッチャーPPタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

荷締めが簡単で、装着も脱着も一人で可能なパレットキャッチャー。【特長】・燃やし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 本体/オプション:
    本体
  • 最大使用荷重(kg):
    200
  • 特長:
    荷締めが簡単で、装着も脱着も一人でできます。燃やしても有害物質を出さない環境に優しい商品です。パレット積載輸送もできます。
  • 用途:
    パレット積商品の保管、移動時の荷崩れ防止。
  • 内容量:
    1個

型番

TPC-100 解除

Loading...

パレットキャッチャー TPC-100の仕様

“パレットキャッチャー”:関連画像

TPC-100の外観

“パレットキャッチャー”:関連画像

使用例

“パレットキャッチャー”:関連画像

パッケージ

品番 最大使用荷重(kg) 幅×長さ(mm×m) 厚み(mm) 質量(g)
TPC-100 200 ブルー 100×4.80 1.7 580
  • 荷締めが簡単で、装着も脱着も一人で可能。
  • 燃やしても有害物質を出さない環境に優しい商品。
  • パレット積載輸送も可能。
  • パレット積商品の保管、移動時の荷崩れ防止に。
  • 荷物周囲長さ:300~4,500mm。
  • 材質(ベルト):ポリプロピレン(PP)。
  • 材質(金具):スチール。
  • 表面処理:ニッケルメッキ仕上げ。
  • 製造国:日本。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
シート材質
ゴムネット材質
仕様/荷物周囲長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC-100

金具固定タイプ
ブルー
1.7
4989999230468
282-9118
4.80
100
580.000
ベルト:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール
表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
-
-
300~4500
1個
10

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷締めが簡単で、装着も脱着も一人で可能なパレットキャッチャー。
【特長】
・燃やしても有害物質を出さない環境に優しい商品。
・パレット積載輸送も可能。
・対応荷物周囲長さ:300~4,500mm。
・材質(ベルト):ポリプロピレン(PP)。
・材質(金具):スチール。
・表面処理:ニッケルメッキ仕上げ。
【用途】
・パレット積商品の保管、移動時の荷崩れ防止に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレットキャッチャーPPタイプの型番TPC-100のページです。
型番TPC-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレットキャッチャーPPタイプ

パレットキャッチャーPPタイプ

    荷締ベルト 25mm×6m

    荷締ベルト 25mm×6m

      PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

      PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル

        樹脂バックル付結束ベルト

        樹脂バックル付結束ベルト

          TCSバックルベルト荷締機

          TCSバックルベルト荷締機

            タイガード 2m 黒

            タイガード 2m 黒

              タイトロンベルト 100m

              タイトロンベルト 100m

                伸縮リングベルト ベンリー

                伸縮リングベルト ベンリー

                  メーカー トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トーヨーセフティー オーエッチ工業 菊地シート
                  通常価格 6,650円 778円 446円 634円 3,691円 1,201円 4,905円 17,638円
                  通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド - 結束バンド 結束バンド
                  本体/オプション 本体 - オプション - 本体 - - -
                  最大使用荷重(kg) 200 - - - - - - -
                  特長 荷締めが簡単で、装着も脱着も一人でできます。燃やしても有害物質を出さない環境に優しい商品です。パレット積載輸送もできます。 - 簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。 - - - - -
                  用途 パレット積商品の保管、移動時の荷崩れ防止。 - PPベルト専用金具。 - - - - -

                  パレットキャッチャーPPタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました