(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮リングベルト ベンリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮リングベルト ベンリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,638円
税込単価
19,402円

繰り返し使用でき使用後はゴミが出ないので環境にも優しいストレッチフィルムの代替...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    3.8
  • 厚み(mm):
    0.55
  • 色:
    グレー
  • 最大使用荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    352-9096
  • JANコード:
    4560343440049
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    本体シート:ナイロン+ポリウレタン
  • 材質2:
    ベルト部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    D環:スチール
  • 質量(g):
    1400
  • 特長:
    ストレッチフィルムの代替商品として使用します。繰り返し使用でき使用後はゴミが出ないので環境にも優しいです。ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。荷物周囲長さは4000~4400mmです。
  • 用途:
    荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。
  • ベルト部:
    ポリプロピレン(PP)
  • 本体シート:
    ナイロン+ポリウレタン
  • D環:
    スチール
  • 内容量:
    1本

型番

SBV1001111 解除

Loading...

伸縮リングベルト ベンリーの特長

  • 不揃いな積荷に対応
    パレット用荷崩れ防止用補助ベルトベンリーの素材には伸縮性のあるストレッチ編物を使用しているので、凹凸のある、不揃いな積荷にもしっかり装着できる。
    荷崩れ防止バンド、荷崩れ防止資材としてお使いください。
  • 繰り返し使用可能
    使い捨てではなく、繰り返しご使用いただける。ストレッチフィルムの様に毎回ゴミを出さず、環境にも優しい製品。
  • コストダウン
    パレット用荷崩れ防止用補助ベルトベンリーは従来のフィルムと比較すると使用後のゴミ焼却費用の軽減につながり、
    トータルで考えると、コストダウンにつながりますので、ストレッチフィルムの代替品としてお使いいただける。
  • 環境にやさしい
    パレット用荷崩れ防止用補助ベルトベンリーはストレッチフィルム等従来品のように大量にゴミがでないので、CO2の排出削減に貢献。
  • 作業がラクラク
    パレット用荷崩れ防止用補助ベルトベンリーは材料も軽く、装着も取り外しも、一人で出来、作業者の負担軽減につながる。

製品の使用イメージ

上段部分が4,000mm未満でもOK

上段部分が4,000mm未満でもOK

最後は面ファスナーで固定

最後は面ファスナーで固定

リフトで積み込み移動中

リフトで積み込み移動中

積み込みも安心

積み込みも安心

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBV1001111

1本

1個

17,638( 19,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繰り返し使用でき使用後はゴミが出ないので環境にも優しいストレッチフィルムの代替商品。
【特長】
・横方向にのみ伸縮する特殊生地と調整ベルトで積荷を保持する
・ストレッチフィルムの代替え品になる、荷崩れ防止資材・荷崩れ防止道具・荷崩れ防止 バンドの伸縮ベルト
・不揃いな積荷に対応可能
・繰り返し使用可能
【用途】
・工場でのパレット積み荷やトラック積載物の荷崩れ防止に
・パレット上の不揃い積荷の荷崩れ防止 バンドとして

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

伸縮リングベルト ベンリーの型番SBV1001111のページです。
型番SBV1001111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮リングベルト ベンリー

伸縮リングベルト ベンリー

    50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

    50.8mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

      パレットキャッチャーPPタイプ

      パレットキャッチャーPPタイプ

        48mm カムバックル

        48mm カムバックル

          メーカー 菊地シート エスコ トラスコ中山 エスコ
          通常価格 17,638円 7,420円 6,650円 1,250円
          通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 結束バンド - 結束バンド -
          幅(mm) 1000 - - -
          長さ(m) 3.8 - - -
          厚み(mm) 0.55 - - -
          グレー - - -

          伸縮リングベルト ベンリーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 積荷の大きさが度々変わりますが、調整ベルトは使用できますでしょうか?
          A
          調整ベルトを使用することで、多少の調整が可能です。

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました