(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レボアングル(コーナー保護材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RA-02
レボアングル(コーナー保護材)【35個入り】 レボアングル(コーナーホゴザイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,988円
税込単価
7,687円

【特長】・梱包作業でのPPバンド接触部分や荷物のコーナー部分の保護に・等間隔に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 幅(mm):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 特長:
    等間隔のミシン目で簡単にカットでき、作業時間を大幅に短縮します。
  • 用途:
    梱包作業時のPPバンド固定、荷物のコーナー保護。
  • 材質:
    無漂白100%再生パルプ
  • 内容量:
    1箱(35枚)

Loading...

製品仕様

品番サイズ(mm)厚み(mm)ミシン目ピッチ(mm)
RA-01100×1,050350
RA-02100×1,3004100

特長

  • 材質:紙。
  • 等間隔にミシン目が入っている。
  • 手で簡単にカットできるため、作業時間を大幅に短縮。
レボアングルと使用イメージ

レボアングルと使用イメージ

 
商品情報を表示

RA-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
厚み(mm)
トラスココード
質量(g)
ミシン目ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-02

1.30
4
335-7589
14000/箱
100
1箱(35枚)

1パック

35個入り

6,988( 7,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包作業でのPPバンド接触部分や荷物のコーナー部分の保護に
・等間隔にミシン目が入っており、手で簡単にカット出来ます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レボアングル(コーナー保護材)の型番RA-02のページです。
型番RA-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レボアングル(コーナー保護材)

レボアングル(コーナー保護材)

    マジックテープ(粘着付)

    マジックテープ(粘着付)

      48mm カムバックル

      48mm カムバックル

        25mm 片面マジックフリーバンド(黒)

        25mm 片面マジックフリーバンド(黒)

          メーカー 橋本クロス エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,688円 802円 1,250円 400円
          通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ 結束バンド - - 結束バンド
          幅(mm) 100 - - -
          本体/オプション 本体 - - -
          特長 等間隔のミシン目で簡単にカットでき、作業時間を大幅に短縮します。 - - -
          用途 梱包作業時のPPバンド固定、荷物のコーナー保護。 - - -

          レボアングル(コーナー保護材)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          RA-01
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          長さ
          (m)
          厚み
          (mm)
          トラスココード 質量
          (g)
          ミシン目ピッチ
          (mm)
          内容量

          6,688円

          ( 7,357円 )

          35個入り

          1パック あり

          5日目

          1.053335-757110000/箱50-

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました