(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

梱包開封用のこ スライド式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

梱包開封用のこ スライド式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

梱包開封に便利なスライド式梱包開封のこ。【特長】・両ギザ刃なのでどちらからでも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    開梱用カッター
  • 全長(mm):
    170
  • 仕様スライド時長さ(mm):
    250
  • 仕様刃渡り(mm):
    75
  • トラスココード:
    302-1343
  • JANコード:
    4989999393767
  • 質量(g):
    82.000
  • 材質1:
    刃:ステンレス(SUS420J2)
  • 材質2:
    グリップ:ABS樹脂
  • 刃長(mm):
    75
  • タイプ:
    刃の交換可能
  • 適合替刃:
    TKNS-250K
  • 刃厚(mm):
    1
  • 幅(mm):
    40
  • 特長:
    両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。
  • 内容量:
    1本

型番

TKNS-250 解除

Loading...

梱包開封のこ スライド式 TKNS-250の仕様

梱包開封用のこ スライドタイプ 仕様刃渡り(mm) 75:関連画像

TKNS-250の外観寸法図

  • 両ギザ刃なのでどちらからでも使用可能。
  • 滑り止めがついて、指が滑りにくく安全。
  • 刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利。
  • スライド時長さ:250mm。
  • 刃渡り:75mm。
  • 材質(刃):ステンレス(SUS420J2)。
  • 材質(グリップ):ABS樹脂。
  • 製造国:日本。
品番 全長(mm) 質量(g)
TKNS-250 170 80
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKNS-250

1本
10

5個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

梱包開封に便利なスライド式梱包開封のこ。
【特長】
・両ギザ刃なのでどちらからでも使用可能。
・滑り止めがついて、指が滑りにくく安全。
・刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利。
・刃の幅が狭いので小さな円も簡単にカット可能。
・梱包用のPPバンドも滑らずカット可能。
・段ボールだけでなく梱包用のPPバンドやビニールなども滑らずカット可能。
【用途】
・梱包開封時に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

梱包開封用のこ スライド式の型番TKNS-250のページです。
型番TKNS-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

梱包開封用のこ スライド式

梱包開封用のこ スライド式

    NTカッター カッターナイフ SL700GP

    NTカッター カッターナイフ SL700GP

      梱包開封のこ

      梱包開封のこ

        キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

        キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

          キャナリー ダンちゃん

          キャナリー ダンちゃん

            カートンオープナーダンボ

            カートンオープナーダンボ

              NTカッター L型 L550GP

              NTカッター L型 L550GP

                NTカッター L-500GP

                NTカッター L-500GP

                  NTカッター カートリッジL-2000RP

                  NTカッター カートリッジL-2000RP

                    オートLヘラ付

                    オートLヘラ付

                      NTカッター カートリッジ式 L-2500GRP

                      NTカッター カートリッジ式 L-2500GRP

                        カッターナイフ L700RP(BK)

                        カッターナイフ L700RP(BK)

                          NTカッター L-500GRP

                          NTカッター L-500GRP

                            メーカー トラスコ中山 NTカッター トラスコ中山 長谷川刃物 長谷川刃物 貝印 NTカッター NTカッター NTカッター ムラテックKDS NTカッター NTカッター NTカッター
                            通常価格 1,200円 1,093円 510円 500円 356円 1,182円 912円 846円 1,993円 497円 2,744円 973円 846円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター - 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター 開梱用カッター
                            全長(mm) 170 - 190 - - - - - - - - - -
                            仕様スライド時長さ(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            仕様刃渡り(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 302-1343 - 302-1335 - - - - - - - - - -

                            梱包開封用のこ スライド式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました