(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティラップカッター 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティラップカッター 替刃【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【特長】・「セーフティ ラップカッター」用替刃です・刃を反転させることにより、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • トラスココード:
    422-9533
  • JANコード:
    4901165300515
  • 質量(g):
    30.500
  • 材質1:
    刃:合金工具鋼
  • 刃厚(mm):
    0.4
  • 全長(mm):
    40
  • 刃長(mm):
    40
  • 幅(mm):
    17.8
  • 内容量:
    1パック(10枚)

Loading...

製品仕様

外観と寸法

外観と寸法

刃の厚みは0.4mm。材質は合金工具鋼。

刃の厚みは0.4mm。材質は合金工具鋼。

パッケージ外観。梱包形態はポリシース。

パッケージ外観。梱包形態はポリシース。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XB210

1パック(10枚)
10

1パック

10個入り

317( 349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「セーフティ ラップカッター」用替刃です
・刃を反転させることにより、合計で4ヶ所使用できます
・10枚入り
・テープスリッターを使えば中身を切ることなくカートンテープの開梱が可能
【用途】
・シュリンクラップや一般梱包用PPバンド、緩衝材の切断に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティラップカッター 替刃の型番XB210のページです。
型番XB210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティラップカッター 替刃

セーフティラップカッター 替刃

    NTカッター 替刃 BL-150P

    NTカッター 替刃 BL-150P

      安全紐切(10本入)

      安全紐切(10本入)

        荷ほどき専用カッター替刃

        荷ほどき専用カッター替刃

          キャナリー ダンちゃん

          キャナリー ダンちゃん

            NTカッター 替刃 BDA-200P

            NTカッター 替刃 BDA-200P

              NTカッター A-300GRP

              NTカッター A-300GRP

                カートンオープナー 替刃

                カートンオープナー 替刃

                  キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                  キャナリー 段ボ-ルダンちゃん

                    キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃

                    キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃

                      NTカッター 替刃 BA-50P

                      NTカッター 替刃 BA-50P

                        NTカッター カッターナイフ SL700GP

                        NTカッター カッターナイフ SL700GP

                          フックL

                          フックL

                            メーカー オルファ NTカッター オープン工業 NTカッター 長谷川刃物 NTカッター NTカッター オープン工業 長谷川刃物 長谷川刃物 NTカッター NTカッター ムラテックKDS
                            通常価格 317円 168円 638円 401円 356円 200円 467円 239円 500円 300円 812円 1,093円 567円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 替刃 替刃 開梱用カッター 替刃 - 替刃 開梱用カッター 替刃 開梱用カッター 替刃 替刃 開梱用カッター 開梱用カッター
                            トラスココード 422-9533 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901165300515 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 30.500 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 刃:合金工具鋼 - - - - - - - - - - - -

                            セーフティラップカッター 替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 刃は交換できますか?
                            A
                            はい、できます。刃を反転させることにより、合計で4ヶ所使用できます。

                            開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました