(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チョット塗りペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20442
チョット塗りペイント チョットヌリペイント

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円

ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    遮熱塗料・防じん塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 塗布面積:
    0.08m2
  • 質量(g):
    85
  • 特長:
    ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。
  • 用途:
    鉄、木、コンクリート他。

Loading...

 
カタログを表示

20442 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20442

アイボリー
404-6846

2個

433( 476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チョット塗りペイントの型番20442のページです。
型番20442に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チョット塗りペイント

チョット塗りペイント

    水性 つや消しニス

    水性 つや消しニス

      ちょっと塗りペイント

      ちょっと塗りペイント

        水性多用途スプレー

        水性多用途スプレー

          柿渋テック(仕上げ用)

          柿渋テック(仕上げ用)

            ハケ塗り用ラッカー

            ハケ塗り用ラッカー

              水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

              水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                蛍光塗料 ルミノサイン

                蛍光塗料 ルミノサイン

                  水性エナメル デザイン・工作用

                  水性エナメル デザイン・工作用

                    トタンペイント

                    トタンペイント

                      名入れ補修ペン 油性アクリル樹脂塗料

                      名入れ補修ペン 油性アクリル樹脂塗料

                        柿渋塗料(ノロウイルス対策)

                        柿渋塗料(ノロウイルス対策)

                          無鉛道路マーキングスプレー

                          無鉛道路マーキングスプレー

                            メーカー トスマック アサヒペン ソフト99コーポレーション アサヒペン ワイエステック ニッぺ ロックペイント シンロイヒ サンデーペイント ロックペイント サンデーペイント ワイエステック シントーファミリー
                            通常価格 405円 800円 505円 1,057円 3,278円 478円 982円 585円 521円 14,391円 1,358円 1,436円 891円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   3日目   1日目~  
                            商品用途 遮熱塗料・防じん塗料 その他 - - - 建物用 シャーシースプレー - - 屋根・トタン用 その他 建物用 カラースプレー
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            仕様 水性 水性 - - - - 水性 油性 水性 油性 油性 - -
                            塗布面積 0.08m2 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 85 - - - - - - - - - - - -

                            チョット塗りペイントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            傷隠しで使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/09
                            少量使用でしたので、サイズ的にちょうどよかったです。
                            安価で使用も問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            204
                            20443
                            20444
                            20445
                            20450
                            20451
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            433円

                            ( 476円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック363-6429

                            433円

                            ( 476円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック363-6437

                            405円

                            ( 446円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレー404-6854

                            405円

                            ( 446円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他404-6871

                            405円

                            ( 446円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            その他363-6411

                            耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました