(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF-FR
ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー【2~4個入り】 ユカヨウトリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

ビッグフット専用の表面変化用ローラー 塗装/内装用品。【特長】・ビッグフットを...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    路面用
  • 商品タイプ:
    ローラー
  • 全長(mm):
    230
  • セット内容:
    ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒

Loading...

ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー/フェノリックローラーの詳細

BF-BR 商品イメージ

BF-BR 商品イメージ

BF-BR (ローラー・短毛タイプ)

BF-BR (ローラー・短毛タイプ)

BF-FR 商品イメージ

BF-FR 商品イメージ

ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラーの仕様

BF-BR

  • ローラー内径:38mm
  • メタルプライマー、プライマーシーラー用塗布ローラー
  • ローラー内径:38mm
  • 外形:41mm
  • 全長:230mm
  • 毛丈:3~5mm(短毛タイプ)
  • 適合ハンドル:BF-TK
  • 品名:ブリストルローラー
  • 材質:紙
  • 質量/質量単位:150g
  • 生産国:アメリカ
  • 短毛ローラーで表面を滑らかにしたい時に最適

BF-FR

  • ローラー内径:38mm
  • メタルプライマー、プライマーシーラー用塗布ローラー
  • ローラー内径:38mm
  • 外形:41mm
  • 全長:230mm
  • 毛丈:0mm(無毛タイプ)
  • 適合ハンドル:BF-TK
  • 品名:ブリストルローラー
  • 材質:ナイロン系
  • 質量/質量単位:190g
  • 生産国:アメリカ
  • 無毛のローラーで高い凹凸仕上げになる
商品情報を表示

BF-FR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BF-FR

BF-FR

0(無毛タイプ)
4976742512933
351-9856
190.000
ナイロン系
1箱(4本)

1パック

4個入り

2,800( 3,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビッグフット専用の表面変化用ローラー 塗装/内装用品。
【特長】
・ビッグフットを塗布した後に使用すると小さい山が立つ仕上がりになるBR。
・高い山が立つ仕上がりになるFR。
【用途】
・仕上げ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラーの型番BF-FRのページです。
型番BF-FRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー

    ロックタイト ビックフット 塗布キット

    ロックタイト ビックフット 塗布キット

      亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y

      亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y

        クリアスプレー

        クリアスプレー

          亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

          亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

            メタルプライマーPC7643

            メタルプライマーPC7643

              亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

              亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

                床用塗料ユカロック1000

                床用塗料ユカロック1000

                  ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

                  ローラー受け皿 5インチ・7インチ・9インチ用

                    プライマースプレー 下塗り用

                    プライマースプレー 下塗り用

                      インサルアク止めシーラー

                      インサルアク止めシーラー

                        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

                        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

                          シントー 水性ニス

                          シントー 水性ニス

                            メーカー ヘンケル ヘンケル サンデーペイント ハウスボックス 日新インダストリー ヘンケル 日新インダストリー ロックペイント ヨトリヤマ サンデーペイント ABC商会 アサヒペン シントーファミリー
                            通常価格 2,800円 7,338円 2,792円 2,045円 1,296円 38,500円 1,178円 10,758円 4,087円 1,400円 11,931円 6,551円 912円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   9日目   2日目   4日目  
                            商品用途 路面用 路面用 その他 その他 その他 滑り止め塗料 - - その他 プライマー 建物用 遮熱塗料・防じん塗料 -
                            商品タイプ ローラー ローラー 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - - その他 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) 塗料(缶)
                            全長(mm) 230 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒 ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒 - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 専用ローラーは必ず必要ですか?
                            A
                            コテ塗り等でも効果はありますので、必ずしも必要ありません。が、山を立てる事により、最大限の効果を発揮します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF-BR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 内容量

                            6,910円

                            ( 7,601円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            3~5(短毛タイプ)4976742512940351-9848150.0001箱(2本)

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました