(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF-ZV-GRE-2KG
ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV ユカヨウトリョウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,845円 21,321円
税込単価
25,130円 23,453円

テープ等と比較して、高い滑り止め効果、高い耐候性を持つ塗料。【特長】・接着剤ベ...

詳細情報を確認する

型番

BF-ZV-GRE-2KG 解除

Loading...

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZVの詳細例

BF-ZV-GRE-2KG 商品イメージ

BF-ZV-GRE-2KG 商品イメージ

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZVの特長

  • 今まで滑り止め対策はしてきたが、その効果に満足できなかった箇所に塗布することにより、高い効果と長期の維持が可能。

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZVの仕様

BF-ZV-B-2KG

  • 硬化時間:24時間(20℃)
  • 塗布面積:1m2(1回塗り)
  • 色:黒
  • 容量:1L
  • 材質:エポキシ樹脂
  • 質量/質量単位:2.2kg
  • 生産国:アメリカ

BF-ZV-GRE-2KG

  • 硬化時間:24時間(20℃)
  • 塗布面積::1m2(1回塗り)
  • 色:緑
  • 容量:1L
  • 材質:エポキシ樹脂
  • 質量/質量単位:2.2kg
  • 生産国:アメリカ
商品情報を表示

BF-ZV-GRE-2KG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

塗布面積(m2)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-ZV-GRE-2KG

-

1(1回塗り)
4976742512926
351-9881
2200.0
エポキシ樹脂
1セット(1.0L)

1個

22,845円

21,321

( 23,453円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テープ等と比較して、高い滑り止め効果、高い耐候性を持つ塗料。
【特長】
・接着剤ベース/重車両用低臭気タイプの滑り止めコート剤。
・塗布するタイプの滑り止めコート剤。
・階段/縞鋼板にも塗布でき、一般的に3~5年の耐久性がある製品。
【用途】
・工場だけでなく、一般の滑り止め対策にも使用可能。
・ショッピングモールの滑り止め/マンホール/自転車置き場/重量物の輸送時の滑り止めに使用。
・食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に使用。
・トラックヤード/フォークリフトの走行路/テープを貼れない場所に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZVの型番BF-ZV-GRE-2KGのページです。
型番BF-ZV-GRE-2KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZV

    ワンコートエコ

    ワンコートエコ

      スーパー室内かべ用 1.6L

      スーパー室内かべ用 1.6L

        スーパー室内かべ用 0.7L

        スーパー室内かべ用 0.7L

          線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

          線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

            防腐・防虫ステイン 0.7L

            防腐・防虫ステイン 0.7L

              防じん塗料カラートップA

              防じん塗料カラートップA

                消える墨汁「ラインオフ」

                消える墨汁「ラインオフ」

                  滑り止めコート剤PC6261

                  滑り止めコート剤PC6261

                    フロアーブライトシーラー

                    フロアーブライトシーラー

                      ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

                      ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

                        外部用ニス

                        外部用ニス

                          高級合成樹脂エナメル

                          高級合成樹脂エナメル

                            メーカー ヘンケル シントーファミリー ロックペイント ロックペイント サンデーペイント ロックペイント ABC商会 建築の友 ヘンケル ABC商会 シンロイヒ カンペハピオ シントーファミリー
                            通常価格 21,803円 14,851円 2,788円 1,521円 1,526円 2,547円 30,301円 917円 38,500円 49,008円 18,493円 2,619円 559円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   5日目   1日目   5日目   4日目   3日目   1日目   5日目   1日目   7日目   4日目  
                            商品用途 床用 その他 建物用 建物用 路面用 建物用 遮熱塗料・防じん塗料 その他 滑り止め塗料 床用 滑り止め塗料 - その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) その他 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            硬化時間 24時間(20℃) - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 床滑り止めコート剤(二液型) ビッグフットZVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どこにでも使用できますか?
                            A
                            コンクリート、鉄板、木材等に使用可能です。縞鋼板などの凸凹のついた箇所にも使用ができます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF-ZV-B-2KG
                            ZV
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗布面積
                            (m2)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 内容量
                            -

                            21,803円

                            ( 23,983円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック1(1回塗り)4976742512919351-98722200.0エポキシ樹脂1セット(1.0L)
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました